피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 88134 - Hexatech® HRC hight-strength structural bolting for preloading system HRC NF EN 14399-10-K2 NF 10.9 class - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hrc
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hrc/88134.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_8813422X50_0_400},{DES=Boulon HRC à serrage contrôlé},{NORME1=NF070},{NORME2=EN 14399-3-10-K2},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE-NF},{MARQUE=-},{REF=8813422X50},{LODLEVEL=400},{POS=0},{D=22},{M=19.400},{RS=4.000},{D3=18.933},{L=50},{LS=11.000},{LG=18.500},{DS=22.840},{K=14.0},{S=36},{DA=26.400},{C=0.800},{PPATH=88134_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=88130.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_8813416X40
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X40
16x40
16
40
10.0
27
emile_maurin_8813416X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X50
16x50
16
50
10.0
27
emile_maurin_8813416X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X60
16x60
16
60
10.0
27
emile_maurin_8813416X70
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X70
16x70
16
70
10.0
27
emile_maurin_8813416X80
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X80
16x80
16
80
10.0
27
emile_maurin_8813416X90
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X90
16x90
16
90
10.0
27
emile_maurin_8813416X100
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X100
16x100
16
100
10.0
27
emile_maurin_8813416X110
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X110
16x110
16
110
10.0
27
emile_maurin_8813416X120
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X120
16x120
16
120
10.0
27
emile_maurin_8813416X130
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X130
16x130
16
130
10.0
27
emile_maurin_8813416X140
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X140
16x140
16
140
10.0
27
emile_maurin_8813416X150
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X150
16x150
16
150
10.0
27
emile_maurin_8813420X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X50
20x50
20
50
12.5
32
emile_maurin_8813420X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X60
20x60
20
60
12.5
32
emile_maurin_8813420X70
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X70
20x70
20
70
12.5
32
emile_maurin_8813420X80
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X80
20x80
20
80
12.5
32
emile_maurin_8813420X90
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X90
20x90
20
90
12.5
32
emile_maurin_8813420X100
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X100
20x100
20
100
12.5
32
emile_maurin_8813420X110
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X110
20x110
20
110
12.5
32
emile_maurin_8813420X120
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X120
20x120
20
120
12.5
32
emile_maurin_8813420X130
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X130
20x130
20
130
12.5
32
emile_maurin_8813420X140
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X140
20x140
20
140
12.5
32
emile_maurin_8813420X150
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X150
20x150
20
150
12.5
32
emile_maurin_8813422X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813422X50
22x50
22
50
14.0
36
emile_maurin_8813422X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813422X60
22x60
22
60
14.0
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 98201 - LINDAPTER® FLOORFAST TYPE FF - MALLEABLE IRON - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 98200 - LINDAPTER® FLOORFAST TYPE FF - STAINLESS STEEL
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 21930G72 - HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FOR PRELOADIN...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 88114 - Hexatech® HR hight-strength structural bolting for preloading...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
01.09.2020
Model 88124 - HR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HR...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 88114 - Hexatech® HR hight-strength structural bolting for preloading...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle A1-65 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 17 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Reference 62502 - Machined Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless s...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle 20800G5A - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - Acier class...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 88124 - HR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HR...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
01.09.2020
Reference 65101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
26.02.2020
Cable Channel Bracket - Accessories
Eaton B-Line
17.10.2023
Horizontal Cross (HX) - Channel Type Cable Tray - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성