피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 88134 - Hexatech® HRC hight-strength structural bolting for preloading system HRC NF EN 14399-10-K2 NF 10.9 class - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hrc
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hrc/88134.prj},{NB=emile_maurin_8813422X50_0_400},{DES=Boulon HRC à serrage contrôlé},{NORME1=NF070},{NORME2=EN 14399-3-10-K2},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE-NF},{MARQUE=-},{REF=8813422X50},{LODLEVEL=400},{POS=0},{D=22},{M=19.400},{RS=4.000},{D3=18.933},{L=50},{LS=11.000},{LG=18.500},{DS=22.840},{K=14.0},{S=36},{DA=26.400},{C=0.800},{PPATH=88134_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=88130.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_8813416X40
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X40
16x40
16
40
10.0
27
emile_maurin_8813416X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X50
16x50
16
50
10.0
27
emile_maurin_8813416X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X60
16x60
16
60
10.0
27
emile_maurin_8813416X70
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X70
16x70
16
70
10.0
27
emile_maurin_8813416X80
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X80
16x80
16
80
10.0
27
emile_maurin_8813416X90
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X90
16x90
16
90
10.0
27
emile_maurin_8813416X100
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X100
16x100
16
100
10.0
27
emile_maurin_8813416X110
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X110
16x110
16
110
10.0
27
emile_maurin_8813416X120
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X120
16x120
16
120
10.0
27
emile_maurin_8813416X130
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X130
16x130
16
130
10.0
27
emile_maurin_8813416X140
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X140
16x140
16
140
10.0
27
emile_maurin_8813416X150
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813416X150
16x150
16
150
10.0
27
emile_maurin_8813420X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X50
20x50
20
50
12.5
32
emile_maurin_8813420X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X60
20x60
20
60
12.5
32
emile_maurin_8813420X70
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X70
20x70
20
70
12.5
32
emile_maurin_8813420X80
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X80
20x80
20
80
12.5
32
emile_maurin_8813420X90
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X90
20x90
20
90
12.5
32
emile_maurin_8813420X100
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X100
20x100
20
100
12.5
32
emile_maurin_8813420X110
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X110
20x110
20
110
12.5
32
emile_maurin_8813420X120
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X120
20x120
20
120
12.5
32
emile_maurin_8813420X130
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X130
20x130
20
130
12.5
32
emile_maurin_8813420X140
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X140
20x140
20
140
12.5
32
emile_maurin_8813420X150
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813420X150
20x150
20
150
12.5
32
emile_maurin_8813422X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813422X50
22x50
22
50
14.0
36
emile_maurin_8813422X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE-NF
-
8813422X60
22x60
22
60
14.0
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NETC - cable connector
Festo
26.09.2023
HFP - HECO-FIX-plus, countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
HWB-T - HECO-WB, threaded rod
HECO-Schrauben
14.10.2021
ECOSPRINT Syncro - High-speed doors
Butzbach
23.01.2024
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
BN 97 Dummy - Sets of heavy hex structural bolts HV with hex head screw, nu...
Bossard Catalog
02.04.2024
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
08.04.2024
EN 14399-4 - Hexagon nuts
Fabory
21.04.2022
Modèle 8813569 - Visseuse électrique Makita® pour boulon HRC
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
PG cable-hosefitting, male, IP 40 nickel plated brass - Multiflex SL/SLI fi...
Anamet Europe
04.04.2019
BN 97 - Sets of heavy hex structural bolts HV with hex head screw, nut and ...
Bossard Catalog
02.04.2024
HWR-T - HECO-WR, special full threaded screw
HECO-Schrauben
14.10.2021
LA 60S-TU - Air / water heat pump for outdoor installation. Up to 60 kW bui...
Glen Dimplex
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성