您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 88130 - Hexatech® HRC hight-strength structural bolting for preloading system HRC NF EN 14399-10-K2 NF 10.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hrc
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hrc/88130.prj},{NB=emile_maurin_8813022X50_0_400},{DES=Boulon HRC à serrage contrôlé},{NORME1=NF070},{NORME2=EN 14399-3-10-K2},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=CE-NF},{MARQUE=-},{REF=8813022X50},{LODLEVEL=400},{POS=0},{D=22},{M=19.400},{RS=4.000},{D3=18.933},{L=50},{LS=11.000},{LG=18.500},{DS=22.840},{K=14.0},{S=36},{DA=26.400},{C=0.800},{PPATH=88130_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=88130.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_8813016X40
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X40
16x40
16
40
10.0
27
emile_maurin_8813016X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X50
16x50
16
50
10.0
27
emile_maurin_8813016X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X60
16x60
16
60
10.0
27
emile_maurin_8813016X70
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X70
16x70
16
70
10.0
27
emile_maurin_8813016X80
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X80
16x80
16
80
10.0
27
emile_maurin_8813016X90
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X90
16x90
16
90
10.0
27
emile_maurin_8813016X100
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X100
16x100
16
100
10.0
27
emile_maurin_8813016X110
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X110
16x110
16
110
10.0
27
emile_maurin_8813016X120
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X120
16x120
16
120
10.0
27
emile_maurin_8813016X130
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X130
16x130
16
130
10.0
27
emile_maurin_8813016X140
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X140
16x140
16
140
10.0
27
emile_maurin_8813016X150
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813016X150
16x150
16
150
10.0
27
emile_maurin_8813020X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X50
20x50
20
50
12.5
32
emile_maurin_8813020X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X60
20x60
20
60
12.5
32
emile_maurin_8813020X70
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X70
20x70
20
70
12.5
32
emile_maurin_8813020X80
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X80
20x80
20
80
12.5
32
emile_maurin_8813020X90
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X90
20x90
20
90
12.5
32
emile_maurin_8813020X100
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X100
20x100
20
100
12.5
32
emile_maurin_8813020X110
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X110
20x110
20
110
12.5
32
emile_maurin_8813020X120
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X120
20x120
20
120
12.5
32
emile_maurin_8813020X130
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X130
20x130
20
130
12.5
32
emile_maurin_8813020X140
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X140
20x140
20
140
12.5
32
emile_maurin_8813020X150
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X150
20x150
20
150
12.5
32
emile_maurin_8813022X50
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X50
22x50
22
50
14.0
36
emile_maurin_8813022X60
Boulon HRC à serrage cont...
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X60
22x60
22
60
14.0
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表