您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Modèle NF EN 24014 - Boulon SB non précontraint Acier classe 8.8 Zn EN 15048 ISO 4014-4017-4032
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
SB non preloaded structural bolting assemblies
sb
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/non_precontraint_sb/sb/85241.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_8524116x260_400_0},{DES=Boulon SB non précontraint},{NORME1=EN 15048},{NORME2=ISO 4014-4017-4032},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=8524116x260},{LODLEVEL=400},{POS=0},{D=16},{L=260},{K=10.0},{S=24},{DXL=16x260},{IDNR=},{LG=216.000},{VERS=2},{M=14.800},{D3=13.546},{P=2.000},{LS=206.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{PPATH=85241/85241_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Libellé long
ⁿ/ₐ
NORME1
Norme 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Norme 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revêtement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Cértification/Agrément
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 852418x16
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x16
8
16
12.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x20
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x20
8
20
16.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x25
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x25
8
25
21.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x30
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x30
8
30
26.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x35
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x35
8
35
31.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x40
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x40
8
40
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x45
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x45
8
45
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x50
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x50
8
50
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x60
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x60
8
60
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x70
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x70
8
70
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x80
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x80
8
80
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x90
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x90
8
90
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x100
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x100
8
100
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x110
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x110
8
110
22.000
5.3
13
Emile Maurin 852418x120
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852418x120
8
120
22.000
5.3
13
Emile Maurin 8524110x20
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x20
10
20
15.500
6.4
16
Emile Maurin 8524110x25
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x25
10
25
20.500
6.4
16
Emile Maurin 8524110x30
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x30
10
30
25.500
6.4
16
Emile Maurin 8524110x35
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x35
10
35
30.500
6.4
16
Emile Maurin 8524110x40
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x40
10
40
35.500
6.4
16
Emile Maurin 8524110x45
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x45
10
45
26.000
6.4
16
Emile Maurin 8524110x50
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x50
10
50
26.000
6.4
16
Emile Maurin 8524110x50/F...
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x50/FT
10
50
50.000
6.4
16
Emile Maurin 8524110x60
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x60
10
60
26.000
6.4
16
Emile Maurin 8524110x70
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8524110x70
10
70
26.000
6.4
16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 88110 - Hexatech® HR hight-strength structural bolting for preloading...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 70201 - PLAIN WASHER NORMAL TYPE ISO 7089 200 HV ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 43010 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 45591 - TMKM THREADED ROD FOR CAPSULES AND CARTRIDGES CLAS
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 88114 - Hexatech® HR hight-strength structural bolting for preloading...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 70714 - WASHER BOLT WOOD FRAME HOT DIP GALVANIZED STEEL
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 20010G5A - Hexagon head screw half thread - ISO 8.8 class GEOMET®500a
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 20010 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 85244 - Boulon SB non précontraint - Acier classe 8.8 Galvanisé à ch...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
20.01.2023
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 10001 - Hexagon head bolt - ISO 4014-4017-4032 6.8 class - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表