피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 79710 - Douille autotaraudeuse - Inox
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/accessoires/79710.prj},{NB=emile_maurin_797106},{REF=797106},{MAT=Inox},{D=6.0},{P=1.500},{D1=4.917},{B=10.0},{C=14},{N=1.200},{T=2.400},{B1=8.182},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Emile Maurin 797102,5
797102,5
Inox
2.5
4.5
6
Emile Maurin 797103
797103
Inox
3.0
5.0
6
Emile Maurin 797104
797104
Inox
4.0
6.5
8
Emile Maurin 797105
797105
Inox
5.0
8.0
10
Emile Maurin 797106
797106
Inox
6.0
10.0
14
Emile Maurin 797108
797108
Inox
8.0
12.0
15
Emile Maurin 7971010
7971010
Inox
10.0
14.0
18
Emile Maurin 7971012
7971012
Inox
12.0
16.0
22
Emile Maurin 7971014
7971014
Inox
14.0
18.0
24
Emile Maurin 7971016
7971016
Inox
16.0
20.0
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 214650 - Tige filetée (longueur 1 mètre) - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 82800 - Threaded rod 1 meter - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 86100 - Rondelle plate - DIN 9021 - Nylon 6.6 Naturel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 18-1001 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Reference 83000 - Hexagon nut - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 79720 - Self cutting insert - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 12601 - Wing nut - American type - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 80000 - Hexagonal head screw - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 79680 - Self cutting insert - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 78000 - Tee nut with pronge - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07652 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
norelem
30.04.2024
Modèle 33-04 - Canon fixe (type C)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.07.2021
Modèle 32-210 - Goupille cylindrique - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 16-050 - Vis moletée épaulée, acier bruni
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성