피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 74992DP - Rondelle autobloquante collée à effet de pente NORDLOCK - Acier Delta Proteckt 600 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles autobloquantes
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/autobloquante/74992.prj},{NB=emile_maurin_74992DP 16},{REF=74992DP 16},{MAT=Acier traité zingué bichromaté},{D=16},{D1=17.00},{D2=25.40},{S=3.40},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 74992DP 3
74992DP 3
Acier traité zingué bichr...
3
3.40
7.00
1.80
Emile Maurin 74992DP 4
74992DP 4
Acier traité zingué bichr...
4
4.40
7.60
1.80
Emile Maurin 74992DP 5
74992DP 5
Acier traité zingué bichr...
5
5.40
9.00
1.80
Emile Maurin 74992DP 6
74992DP 6
Acier traité zingué bichr...
6
6.50
10.80
1.80
Emile Maurin 74992DP 8
74992DP 8
Acier traité zingué bichr...
8
8.20
13.50
2.50
Emile Maurin 74992DP 10
74992DP 10
Acier traité zingué bichr...
10
10.30
16.60
2.50
Emile Maurin 74992DP 12
74992DP 12
Acier traité zingué bichr...
12
13.00
19.50
2.50
Emile Maurin 74992DP 14
74992DP 14
Acier traité zingué bichr...
14
15.20
23.00
3.40
Emile Maurin 74992DP 16
74992DP 16
Acier traité zingué bichr...
16
17.00
25.40
3.40
Emile Maurin 74992DP 18
74992DP 18
Acier traité zingué bichr...
18
19.50
29.00
3.40
Emile Maurin 74992DP 20
74992DP 20
Acier traité zingué bichr...
20
21.00
30.70
3.40
Emile Maurin 74992DP 22
74992DP 22
Acier traité zingué bichr...
22
23.40
34.50
3.40
Emile Maurin 74992DP 24
74992DP 24
Acier traité zingué bichr...
24
25.30
39.00
3.40
Emile Maurin 74992DP 27
74992DP 27
Acier traité zingué bichr...
27
28.40
42.00
6.60
Emile Maurin 74992DP 30
74992DP 30
Acier traité zingué bichr...
30
31.40
47.00
5.80
Emile Maurin 74992DP 33
74992DP 33
Acier traité zingué bichr...
33
34.40
48.50
6.60
Emile Maurin 74992DP 36
74992DP 36
Acier traité zingué bichr...
36
37.40
55.00
6.60
Emile Maurin 74992DP 39
74992DP 39
Acier traité zingué bichr...
39
40.40
58.50
6.60
Emile Maurin 74992DP 42
74992DP 42
Acier traité zingué bichr...
42
43.20
63.00
6.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64530 - NORDLOCK® double serrated bounded washer with slope effec...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
Serrated Washer NPT - Accessories
Hummel
05.02.2020
Modèle 74994DP - Rondelle autobloquante collée à effet de pente NORD-LOCK® ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 74971DP - HEICO LOCK® steel washers with Zinc flake coating delta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
Model 74992DP - NORDLOCK® STEEL WASHERS WITH ZINC FLAKE COATING DELTA DELTA...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Steel (flZnnc) 1.1191
HEICO GROUP
27.04.2023
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성