피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 71000 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/71000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_71000W18_400},{DES=Rondelle GROWER série courante W},{NORME1=NFE 25515},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=71000W18},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=18},{D1=19.0},{D2=29.0},{S=5.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Innendurchmesser
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
emile_maurin_71000W3
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W3
3
3.5
5.2
1.0
emile_maurin_71000W4
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W4
4
4.5
7.3
1.0
emile_maurin_71000W5
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W5
5
5.5
8.3
1.5
emile_maurin_71000W6
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W6
6
6.5
10.4
2.0
emile_maurin_71000W7
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W7
7
7.5
11.4
2.0
emile_maurin_71000W8
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W8
8
8.5
13.4
2.5
emile_maurin_71000W10
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W10
10
10.5
16.5
3.0
emile_maurin_71000W12
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W12
12
13.0
20.0
3.5
emile_maurin_71000W14
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W14
14
15.0
23.0
4.0
emile_maurin_71000W16
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W16
16
17.0
25.0
4.0
emile_maurin_71000W18
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W18
18
19.0
29.0
5.0
emile_maurin_71000W20
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W20
20
21.0
31.0
5.0
emile_maurin_71000W22
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W22
22
23.0
33.0
5.0
emile_maurin_71000W24
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W24
24
25.0
37.0
6.0
emile_maurin_71000W27
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W27
27
28.0
40.0
6.0
emile_maurin_71000W30
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W30
30
31.0
45.0
7.0
emile_maurin_71000W33
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W33
33
34.0
48.0
7.0
emile_maurin_71000W36
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W36
36
37.0
53.0
8.0
emile_maurin_71000W39
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W39
39
40.0
56.0
8.0
emile_maurin_71000W42
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W42
42
43.0
61.0
9.0
emile_maurin_71000W45
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W45
45
46.0
64.0
9.0
emile_maurin_71000W48
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W48
48
49.0
69.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62201 - Hexagon socket head cap screw - DIN 912 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Model 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 71004w - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Hot dip galv...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71001 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 20800G5A - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - Acier class...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 20700G5A - Vis à tête hexagonale entierement filetée - ISO 4017 - Ac...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
Model 70606 - Plain washer large type NFE 25513 100 HV - Zinc platted 200 ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 216525 - Spring lock washer square section - stainless steel A2 - DI...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성