피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 64525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a4/64525.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_645258_400},{DES=Rondelle élastique \"GROWER\" section carrée},{NORME1=DIN 7980},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=645258},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=8},{D1=8.1},{D2=12.7},{S=2.0},{R=0.500},{DA=49.000},{DW=67.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Transition diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
emile_maurin_645253
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
645253
3
3.1
5.6
1.0
emile_maurin_645254
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
645254
4
4.1
7.0
1.2
emile_maurin_645255
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
645255
5
5.1
8.8
1.6
emile_maurin_645256
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
645256
6
6.1
9.9
1.6
emile_maurin_645258
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
645258
8
8.1
12.7
2.0
emile_maurin_6452510
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
6452510
10
10.2
16.0
2.5
emile_maurin_6452512
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
6452512
12
12.2
18.0
2.5
emile_maurin_6452514
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
6452514
14
14.2
21.1
3.0
emile_maurin_6452516
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
6452516
16
16.2
24.4
3.5
emile_maurin_6452518
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
6452518
18
18.2
26.4
3.5
emile_maurin_6452520
Rondelle élastique "GROWE...
DIN 7980
-
Inox A4
-
-
-
6452520
20
20.2
30.6
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
13.07.2022
Reference 64601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 416513 - Rondelle à dentures extérieures chevauchantes AZ - DIN 6798...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 410201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A4 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A1 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성