피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64408 - Vis à tôle tête fraisée Pozidrive - DIN 7982 Type C - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64408.prj},{NB=emile_maurin_644084,2X38},{REF=644084,2X38},{DXL=4.2x38},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=38.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 644082,9X6,5
644082,9X6,5
2.9x6.5
Inox A4
2.9
6.5
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644082,9X9,5
644082,9X9,5
2.9x9.5
Inox A4
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644082,9X13
644082,9X13
2.9x13
Inox A4
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644082,9X16
644082,9X16
2.9x16
Inox A4
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644082,9X19
644082,9X19
2.9x19
Inox A4
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644082,9X22
644082,9X22
2.9x22
Inox A4
2.9
22.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644082,9X25
644082,9X25
2.9x25
Inox A4
2.9
25.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644083,5X9,5
644083,5X9,5
3.5x9.5
Inox A4
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,5X13
644083,5X13
3.5x13
Inox A4
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,5X16
644083,5X16
3.5x16
Inox A4
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,5X19
644083,5X19
3.5x19
Inox A4
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,5X22
644083,5X22
3.5x22
Inox A4
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,5X25
644083,5X25
3.5x25
Inox A4
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,5X32
644083,5X32
3.5x32
Inox A4
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,5X38
644083,5X38
3.5x38
Inox A4
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644083,9X9,5
644083,9X9,5
3.9x9.5
Inox A4
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644083,9X13
644083,9X13
3.9x13
Inox A4
3.9
13.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644083,9X16
644083,9X16
3.9x16
Inox A4
3.9
16.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644083,9X19
644083,9X19
3.9x19
Inox A4
3.9
19.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644083,9X22
644083,9X22
3.9x22
Inox A4
3.9
22.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644083,9X25
644083,9X25
3.9x25
Inox A4
3.9
25.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644083,9X32
644083,9X32
3.9x32
Inox A4
3.9
32.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644083,9X38
644083,9X38
3.9x38
Inox A4
3.9
38.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644084,2X9,5
644084,2X9,5
4.2x9.5
Inox A4
4.2
9.5
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644084,2X13
644084,2X13
4.2x13
Inox A4
4.2
13.0
8.100
2.5
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACH550-CD 208V/230V - Classic Bypass with Non-Fused Disconnect Switch
ABB
15.07.2022
ACH550-BCR 208V/230V - E-Clipse Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with p...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62303 - Slotted countersunk head wood screw - DIN 97 - Stainless ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62810 - Button head security tapping screw six lobe recess with p...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62408 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62405 - Pan head tapping screw form C cross recess pozidrive DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62222 - Pan head thread rolling screw cross recess Pozidrive - DI...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 88135 - Visseuse électrique pour boulons HRC
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
27.07.2023
Reference 62808 - countersunk head security tapping screw six lobe recess w...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성