피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64216 - Vis à métaux tête cylindrique Pozidrive bombée large cruciforme - DIN 7985 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64216.prj},{NB=emile_maurin_642164X10},{REF=642164X10},{DXL=4x10},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{NENN=M4x10},{D=4.0},{L=10},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=8.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 642162X4
642162X4
2x4
Inox A4
2.0
4
4.000
1.6
Emile Maurin 642162X5
642162X5
2x5
Inox A4
2.0
5
4.000
1.6
Emile Maurin 642162X6
642162X6
2x6
Inox A4
2.0
6
4.000
1.6
Emile Maurin 642162X8
642162X8
2x8
Inox A4
2.0
8
4.000
1.6
Emile Maurin 642162X10
642162X10
2x10
Inox A4
2.0
10
4.000
1.6
Emile Maurin 642162X12
642162X12
2x12
Inox A4
2.0
12
4.000
1.6
Emile Maurin 642162X16
642162X16
2x16
Inox A4
2.0
16
4.000
1.6
Emile Maurin 642162X20
642162X20
2x20
Inox A4
2.0
20
4.000
1.6
Emile Maurin 642162,5X4
642162,5X4
2.5x4
Inox A4
2.5
4
5.000
2.1
Emile Maurin 642162,5X5
642162,5X5
2.5x5
Inox A4
2.5
5
5.000
2.1
Emile Maurin 642162,5X6
642162,5X6
2.5x6
Inox A4
2.5
6
5.000
2.1
Emile Maurin 642162,5X8
642162,5X8
2.5x8
Inox A4
2.5
8
5.000
2.1
Emile Maurin 642162,5X10
642162,5X10
2.5x10
Inox A4
2.5
10
5.000
2.1
Emile Maurin 642162,5X12
642162,5X12
2.5x12
Inox A4
2.5
12
5.000
2.1
Emile Maurin 642162,5X16
642162,5X16
2.5x16
Inox A4
2.5
16
5.000
2.1
Emile Maurin 642162,5X20
642162,5X20
2.5x20
Inox A4
2.5
20
5.000
2.1
Emile Maurin 642163X4
642163X4
3x4
Inox A4
3.0
4
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X5
642163X5
3x5
Inox A4
3.0
5
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X6
642163X6
3x6
Inox A4
3.0
6
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X8
642163X8
3x8
Inox A4
3.0
8
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X10
642163X10
3x10
Inox A4
3.0
10
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X12
642163X12
3x12
Inox A4
3.0
12
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X16
642163X16
3x16
Inox A4
3.0
16
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X20
642163X20
3x20
Inox A4
3.0
20
5.600
2.4
Emile Maurin 642163X25
642163X25
3x25
Inox A4
3.0
25
5.600
2.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성