피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64208 - Vis à métaux tête fraisée fendue - DIN 963 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64208.prj},{NB=emile_maurin_642085X50},{REF=642085X50},{DXL=5x50},{MAT=Inox A4},{D=5.0},{L=50},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.2},{A=1.600},{B=25.000},{X=1.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=1.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 642081,6X4
642081,6X4
1.6x4
Inox A4
1.6
4
3.0
0.96
Emile Maurin 642081,6X5
642081,6X5
1.6x5
Inox A4
1.6
5
3.0
0.96
Emile Maurin 642081,6X6
642081,6X6
1.6x6
Inox A4
1.6
6
3.0
0.96
Emile Maurin 642081,6X8
642081,6X8
1.6x8
Inox A4
1.6
8
3.0
0.96
Emile Maurin 642081,6X10
642081,6X10
1.6x10
Inox A4
1.6
10
3.0
0.96
Emile Maurin 642082X4
642082X4
2x4
Inox A4
2.0
4
3.8
1.20
Emile Maurin 642082X5
642082X5
2x5
Inox A4
2.0
5
3.8
1.20
Emile Maurin 642082X6
642082X6
2x6
Inox A4
2.0
6
3.8
1.20
Emile Maurin 642082X8
642082X8
2x8
Inox A4
2.0
8
3.8
1.20
Emile Maurin 642082X10
642082X10
2x10
Inox A4
2.0
10
3.8
1.20
Emile Maurin 642082X12
642082X12
2x12
Inox A4
2.0
12
3.8
1.20
Emile Maurin 642082X16
642082X16
2x16
Inox A4
2.0
16
3.8
1.20
Emile Maurin 642082X20
642082X20
2x20
Inox A4
2.0
20
3.8
1.20
Emile Maurin 642082,5X4
642082,5X4
2.5x4
Inox A4
2.5
4
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X5
642082,5X5
2.5x5
Inox A4
2.5
5
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X6
642082,5X6
2.5x6
Inox A4
2.5
6
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X8
642082,5X8
2.5x8
Inox A4
2.5
8
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X10
642082,5X10
2.5x10
Inox A4
2.5
10
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X12
642082,5X12
2.5x12
Inox A4
2.5
12
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X16
642082,5X16
2.5x16
Inox A4
2.5
16
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X20
642082,5X20
2.5x20
Inox A4
2.5
20
4.7
1.50
Emile Maurin 642082,5X25
642082,5X25
2.5x25
Inox A4
2.5
25
4.7
1.50
Emile Maurin 642083X4
642083X4
3x4
Inox A4
3.0
4
5.6
1.65
Emile Maurin 642083X5
642083X5
3x5
Inox A4
3.0
5
5.6
1.65
Emile Maurin 642083X6
642083X6
3x6
Inox A4
3.0
6
5.6
1.65
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62223 - Countersunk head thread rolling screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64209 - Slotted raised countersunk head machine screw - ISO 2010 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62231 - Pan head machine screw six lobe recess - DIN 7985 - Stain...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62209 - Slotted raised countersunk head machine screw - DIN 964 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64409 - Raised countersunk tapping screw form C six lobe recess -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64213 - Mushroom head square neck screw - ISO 8677 - DIN 603 - St...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62803 - Countersunk head security screw "Snake eyes" recess - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62221 - Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성