피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62649 - Tige filetée pas à gauche longueur 1metre - DIN 976-2 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Tige filetée
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/tige_filetee/a2/62649.prj},{NB=emile_maurin_6264912},{REF=6264912},{L=1000},{D=M 12},{D1=4.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
-
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 626496
626496
1000
M 6
Emile Maurin 626498
626498
1000
M 8
Emile Maurin 6264910
6264910
1000
M 10
Emile Maurin 6264912
6264912
1000
M 12
Emile Maurin 6264914
6264914
1000
M 14
Emile Maurin 6264916
6264916
1000
M 16
Emile Maurin 6264918
6264918
1000
M 18
Emile Maurin 6264920
6264920
1000
M 20
Emile Maurin 6264924
6264924
1000
M 24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62650 - Threaded rod thread 1 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62702 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62223 - Countersunk head thread rolling screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64762 - Retaining radial ring for shaft DIN 6799 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62803 - Countersunk head security screw "Snake eyes" recess - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64401 - Slotted Pan head tapping screw form C DIN 7971 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64403 - Slotted countersunk head form C DIN 7972 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 66650 - Tige filetée longueur 1 mètre - DIN 976-2 - Inox A4-L
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62429 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DI...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64209 - Slotted raised countersunk head machine screw - ISO 2010 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성