피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62309 - Vis pour aggloméré tête fraisée six lobes filetage partiel - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a2/62309.prj},{NB=emile_maurin_623094,5X40/24},{REF=623094,5X40/24},{MAT=Inox A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=2.9},{DK=9},{L=40},{B=24.000},{REFX=62309},{TORX=T20},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 623093X16
623093X16
Inox A2
3x16
3.0
1.9
6
16
Emile Maurin 623093X20
623093X20
Inox A2
3x20
3.0
1.9
6
20
Emile Maurin 623093X25/17
623093X25/17
Inox A2
3x25
3.0
1.9
6
25
Emile Maurin 623093X30/18
623093X30/18
Inox A2
3x30
3.0
1.9
6
30
Emile Maurin 623093X35/24
623093X35/24
Inox A2
3x35
3.0
1.9
6
35
Emile Maurin 623093X40/24
623093X40/24
Inox A2
3x40
3.0
1.9
6
40
Emile Maurin 623093,5X16
623093,5X16
Inox A2
3.5x16
3.5
2.3
7
16
Emile Maurin 623093,5X20
623093,5X20
Inox A2
3.5x20
3.5
2.3
7
20
Emile Maurin 623093,5X25/...
623093,5X25/17
Inox A2
3.5x25
3.5
2.3
7
25
Emile Maurin 623093,5X30/...
623093,5X30/18
Inox A2
3.5x30
3.5
2.3
7
30
Emile Maurin 623093,5X35/...
623093,5X35/24
Inox A2
3.5x35
3.5
2.3
7
35
Emile Maurin 623093,5X40/...
623093,5X40/24
Inox A2
3.5x40
3.5
2.3
7
40
Emile Maurin 623093,5X45/...
623093,5X45/30
Inox A2
3.5x45
3.5
2.3
7
45
Emile Maurin 623093,5X50/...
623093,5X50/30
Inox A2
3.5x50
3.5
2.3
7
50
Emile Maurin 623094X16
623094X16
Inox A2
4x16
4.0
2.6
8
16
Emile Maurin 623094X20
623094X20
Inox A2
4x20
4.0
2.6
8
20
Emile Maurin 623094X25/17
623094X25/17
Inox A2
4x25
4.0
2.6
8
25
Emile Maurin 623094X30/18
623094X30/18
Inox A2
4x30
4.0
2.6
8
30
Emile Maurin 623094X35/24
623094X35/24
Inox A2
4x35
4.0
2.6
8
35
Emile Maurin 623094X40/24
623094X40/24
Inox A2
4x40
4.0
2.6
8
40
Emile Maurin 623094X45/30
623094X45/30
Inox A2
4x45
4.0
2.6
8
45
Emile Maurin 623094X50/30
623094X50/30
Inox A2
4x50
4.0
2.6
8
50
Emile Maurin 623094X60/36
623094X60/36
Inox A2
4x60
4.0
2.6
8
60
Emile Maurin 623094X70/42
623094X70/42
Inox A2
4x70
4.0
2.6
8
70
Emile Maurin 623094,5X20
623094,5X20
Inox A2
4.5x20
4.5
2.9
9
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ACH550-PCR 480V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-CC 480V - Classic Bypass with Circuit Breaker
ABB
07.07.2023
Reference 62807 - Countersunk head security tapping screw "Snake eyes" rece...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ACH550-VD 480V - Vertical E-Bypass with Disconnect
ABB
15.07.2022
Modèle 88135 - Visseuse électrique pour boulons HRC
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
27.07.2023
ACH550-PCR 208V/230V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-PC 480V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-VC 480V - Vertical E-Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-VCR 480V - Vertical Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-PDR 208V/230V - Drive with Disconnect Switch and Fuses
ABB
15.07.2022
ACH550-CC 208V/230V - Classic Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
ACH550-BCR 480V - E-Clipse Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성