您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Wood screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_bois/inox_a2/62304.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_623048X140_400},{DES=Vis à bois tête hexagonale},{NORME1=DIN 571},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=623048X140},{LODLEVEL=400},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=140},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=62304},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_623045X25
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X25
5x25
5
25
8
3.5
emile_maurin_623045X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X30
5x30
5
30
8
3.5
emile_maurin_623045X35
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X35
5x35
5
35
8
3.5
emile_maurin_623045X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X40
5x40
5
40
8
3.5
emile_maurin_623045X45
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X45
5x45
5
45
8
3.5
emile_maurin_623045X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X50
5x50
5
50
8
3.5
emile_maurin_623045X60
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X60
5x60
5
60
8
3.5
emile_maurin_623045X70
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X70
5x70
5
70
8
3.5
emile_maurin_623045X80
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623045X80
5x80
5
80
8
3.5
emile_maurin_623046X25
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X25
6x25
6
25
10
4.0
emile_maurin_623046X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X30
6x30
6
30
10
4.0
emile_maurin_623046X35
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X35
6x35
6
35
10
4.0
emile_maurin_623046X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X40
6x40
6
40
10
4.0
emile_maurin_623046X45
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X45
6x45
6
45
10
4.0
emile_maurin_623046X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X50
6x50
6
50
10
4.0
emile_maurin_623046X60
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X60
6x60
6
60
10
4.0
emile_maurin_623046X70
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X70
6x70
6
70
10
4.0
emile_maurin_623046X80
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X80
6x80
6
80
10
4.0
emile_maurin_623046X90
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X90
6x90
6
90
10
4.0
emile_maurin_623046X100
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X100
6x100
6
100
10
4.0
emile_maurin_623046X110
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X110
6x110
6
110
10
4.0
emile_maurin_623046X120
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X120
6x120
6
120
10
4.0
emile_maurin_623046X130
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623046X130
6x130
6
130
10
4.0
emile_maurin_623047X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623047X40
7x40
7
40
12
5.0
emile_maurin_623047X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A2
-
-
-
623047X50
7x50
7
50
12
5.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
V.2L - LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513L Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
V.2TI - HEXAGON HEAD WOOD SCREWS DIN 571 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
Reference 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 36501 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 10901 - Hexagon head wood screw DIN 571 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 571 - FN 252 - rostfrei A2 - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 968 - Hex head wood screws (DIN 571), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 31123 - Hex head wood screws (DIN 571), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表