您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62217.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622174X35_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique bombée large Phillips},{NORME1=DIN 7985},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622174X35},{LODLEVEL=400},{DXL=4x35},{IDNR=},{NENN=M4x35},{D=4.0},{L=35},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{K1=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=33.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
nominal lenght
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_622172X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X4
2x4
2.0
4
4.000
1.6
emile_maurin_622172X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X5
2x5
2.0
5
4.000
1.6
emile_maurin_622172X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X6
2x6
2.0
6
4.000
1.6
emile_maurin_622172X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X8
2x8
2.0
8
4.000
1.6
emile_maurin_622172X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X10
2x10
2.0
10
4.000
1.6
emile_maurin_622172X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X12
2x12
2.0
12
4.000
1.6
emile_maurin_622172X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X16
2x16
2.0
16
4.000
1.6
emile_maurin_622172X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172X20
2x20
2.0
20
4.000
1.6
emile_maurin_622172,5X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X4
2.5x4
2.5
4
5.000
2.0
emile_maurin_622172,5X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X5
2.5x5
2.5
5
5.000
2.0
emile_maurin_622172,5X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X6
2.5x6
2.5
6
5.000
2.0
emile_maurin_622172,5X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X8
2.5x8
2.5
8
5.000
2.0
emile_maurin_622172,5X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X10
2.5x10
2.5
10
5.000
2.0
emile_maurin_622172,5X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X12
2.5x12
2.5
12
5.000
2.0
emile_maurin_622172,5X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X16
2.5x16
2.5
16
5.000
2.0
emile_maurin_622172,5X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622172,5X20
2.5x20
2.5
20
5.000
2.0
emile_maurin_622173X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X4
3x4
3.0
4
5.600
2.4
emile_maurin_622173X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X5
3x5
3.0
5
5.600
2.4
emile_maurin_622173X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X6
3x6
3.0
6
5.600
2.4
emile_maurin_622173X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X8
3x8
3.0
8
5.600
2.4
emile_maurin_622173X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X10
3x10
3.0
10
5.600
2.4
emile_maurin_622173X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X12
3x12
3.0
12
5.600
2.4
emile_maurin_622173X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X16
3x16
3.0
16
5.600
2.4
emile_maurin_622173X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X20
3x20
3.0
20
5.600
2.4
emile_maurin_622173X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A2
-
-
-
622173X25
3x25
3.0
25
5.600
2.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 62405 - Pan head tapping screw form C cross recess pozidrive DIN 7981...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 7985 - Steel 4.8, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
Model 62209 - Slotted raised countersunk head machine screw - DIN 964 - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 20237 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated with thi...
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 64216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 - St...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
AC Induction Motor - Foot Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
IEC AC Motors, Three Phase, C-Face
Bison Gear Motors
22.04.2024
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
13.07.2022
Reference 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
FH / FHS / FHA - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A4, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表