피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62107 - Vis à métaux tête hexagonale à embase - DIN 6921 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/boulonnerie_hexa/inox_a2/62107.prj},{NB=emile_maurin_621078X20},{REF=621078X20},{MAT=acier zingué blanc classe 8.8},{D=8},{D3=6.466},{P=1.25},{L=20},{S=13},{R=0.40},{K=8.1},{LS=0.400},{LG=4.0},{DC=18.000},{DW=15.800},{C=1.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 621076X10
621076X10
6x10
acier zingué blanc classe...
6
10
10
6.6
Emile Maurin 621076X12
621076X12
6x12
acier zingué blanc classe...
6
12
10
6.6
Emile Maurin 621076X16
621076X16
6x16
acier zingué blanc classe...
6
16
10
6.6
Emile Maurin 621076X20
621076X20
6x20
acier zingué blanc classe...
6
20
10
6.6
Emile Maurin 621076X25
621076X25
6x25
acier zingué blanc classe...
6
25
10
6.6
Emile Maurin 621076X30
621076X30
6x30
acier zingué blanc classe...
6
30
10
6.6
Emile Maurin 621076X40
621076X40
6x40
acier zingué blanc classe...
6
40
10
6.6
Emile Maurin 621076X50
621076X50
6x50
acier zingué blanc classe...
6
50
10
6.6
Emile Maurin 621078X16
621078X16
8x16
acier zingué blanc classe...
8
16
13
8.1
Emile Maurin 621078X20
621078X20
8x20
acier zingué blanc classe...
8
20
13
8.1
Emile Maurin 621078X25
621078X25
8x25
acier zingué blanc classe...
8
25
13
8.1
Emile Maurin 621078X30
621078X30
8x30
acier zingué blanc classe...
8
30
13
8.1
Emile Maurin 621078X40
621078X40
8x40
acier zingué blanc classe...
8
40
13
8.1
Emile Maurin 621078X50
621078X50
8x50
acier zingué blanc classe...
8
50
13
8.1
Emile Maurin 6210710X20
6210710X20
10x20
acier zingué blanc classe...
10
20
15
9.2
Emile Maurin 6210710X25
6210710X25
10x25
acier zingué blanc classe...
10
25
15
9.2
Emile Maurin 6210710X30
6210710X30
10x30
acier zingué blanc classe...
10
30
15
9.2
Emile Maurin 6210710X35
6210710X35
10x35
acier zingué blanc classe...
10
35
15
9.2
Emile Maurin 6210710X40
6210710X40
10x40
acier zingué blanc classe...
10
40
15
9.2
Emile Maurin 6210710X50
6210710X50
10x50
acier zingué blanc classe...
10
50
15
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62609 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62609 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62212 - Slotted mushroom head machine screw - NFE 25129 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64202 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 52504 - Machined Plain washer narrow type NFE 27513 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 72031 - Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ - DIN 6798 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성