피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 6060 CI - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CORNIERE UNEGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/6060ci.prj},{NB=Emile Maurin 6060CI40302 1000},{A=40},{B=30},{E=2.0},{L=1000},{KG1=0.367},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=6060.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
A
Hauteur
[mm]
B
Largeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 6060CI15101 ...
6060CI15101
15
10
1.0
0.065
Emile Maurin 6060CI15101....
6060CI15101.5
15
10
1.5
0.095
Emile Maurin 6060CI15102 ...
6060CI15102
15
10
2.0
0.126
Emile Maurin 6060CI20101....
6060CI20101.5
20
10
1.5
0.115
Emile Maurin 6060CI20102 ...
6060CI20102
20
10
2.0
0.153
Emile Maurin 6060CI20152 ...
6060CI20152
20
15
2.0
0.178
Emile Maurin 6060CI25152 ...
6060CI25152
25
15
2.0
0.205
Emile Maurin 6060CI30152 ...
6060CI30152
30
15
2.0
0.232
Emile Maurin 6060CI30202 ...
6060CI30202
30
20
2.0
0.259
Emile Maurin 6060CI30203 ...
6060CI30203
30
20
3.0
0.381
Emile Maurin 6060CI40202 ...
6060CI40202
40
20
2.0
0.313
Emile Maurin 6060CI40252 ...
6060CI40252
40
25
2.0
0.340
Emile Maurin 6060CI40252....
6060CI40252.5
40
25
2.5
0.421
Emile Maurin 6060CI40253 ...
6060CI40253
40
25
3.0
0.502
Emile Maurin 6060CI40302 ...
6060CI40302
40
30
2.0
0.367
Emile Maurin 6060CI50202 ...
6060CI50202
50
20
2.0
0.367
Emile Maurin 6060CI50252 ...
6060CI50252
50
25
2.0
0.394
Emile Maurin 6060CI50302 ...
6060CI50302
50
30
2.0
0.421
Emile Maurin 6060CI50303 ...
6060CI50303
50
30
3.0
0.624
Emile Maurin 6060CI50304 ...
6060CI50304
50
30
4.0
0.821
Emile Maurin 6060CI60202 ...
6060CI60202
60
20
2.0
0.421
Emile Maurin 6060CI60302 ...
6060CI60302
60
30
2.0
0.475
Emile Maurin 6060CI60304 ...
6060CI60304
60
30
4.0
0.929
Emile Maurin 6060CI60402 ...
6060CI60402
60
40
2.0
0.530
Emile Maurin 6060CI60404 ...
6060CI60404
60
40
4.0
1.037
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MR 3I 0...7 - Motoréducteurs MR 3I 0...7
Rossi
27.02.2024
Modèle 6060 TR - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
R 2I 50...180 - Réducteurs R 2I 50...180
Rossi
27.02.2024
Compression Springs - Standard - MC
M&R Spring
18.03.2019
R 2I 32,40 - Réducteurs R 2I 32,40
Rossi
27.02.2024
R 3I 50...180 - Réducteurs R 3I 50...180
Rossi
27.02.2024
Polycarbonat Gehäuse - Produit du groupe 03
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
3030, 3030-Black, 3030-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
80/20
09.11.2023
Modèle A37 ETCI - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNI...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 72632 - Cornière laminée - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle 6060 TC - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
PRxNbV - Rails de Précision
HepcoMotion
20.12.2023
Modèle 2017 P - ALUMINIUM 2017A (A-U4G) - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 C - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성