您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-090 - Glissière pour charge lourde course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges lourdes
39_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charges_lourdes/39_09/39_090.prj},{NB=emile_maurin_39-090-650_0},{REF=39-090-650},{L=660.4},{C=660.4},{CX=0},{L1=127},{L2=190.5},{L3=MIN},{L4=MIN},{L5=MIN},{L6=MIN},{L7=449.3},{L8=509.5},{L9=534.9},{L10=553.9},{L11=573.0},{L12=MIN},{L13=MIN},{L14=MIN},{L15=558.8},{L16=565.2},{L17=635.0},{CH=227},{HELP=1},{DG=5.000},{DK=4.134},{PPATH=39_09_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
Longueur de glissière
[mm]
C
Course +/- 3.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
CH
Charge maxi per paire
[kg]
Emile Maurin 39-090-300
39-090-300
304.8
304.8
153.9
179.3
198.4
217.4
203.2
260.4
279.4
227
Emile Maurin 39-090-350
39-090-350
355.6
355.6
204.7
230.1
249.2
268.2
254.0
311.2
330.2
227
Emile Maurin 39-090-400
39-090-400
406.4
406.4
127
255.5
280.9
299.9
319.0
304.8
361.9
381.0
227
Emile Maurin 39-090-450
39-090-450
457.2
457.2
127
246.1
306.3
331.7
350.8
369.8
355.6
412.8
381.0
227
Emile Maurin 39-090-500
39-090-500
508.0
508.0
127
190.5
296.9
357.1
382.5
401.6
420.6
406.4
463.6
482.6
227
Emile Maurin 39-090-550
39-090-550
558.8
558.8
127
190.5
347.7
407.9
433.3
452.4
471.4
457.2
463.6
482.6
227
Emile Maurin 39-090-600
39-090-600
609.6
609.6
127
190.5
398.5
458.7
484.1
503.2
522.2
508.0
565.2
584.2
227
Emile Maurin 39-090-650
39-090-650
660.4
660.4
127
190.5
449.3
509.5
534.9
553.9
573.0
558.8
565.2
635.0
227
Emile Maurin 39-090-700
39-090-700
711.2
711.2
127
190.5
500.1
560.3
585.7
604.8
623.8
609.6
666.8
685.8
227
Emile Maurin 39-090-750
39-090-750
762.0
762.0
127
190.5
368.3
550.9
611.1
636.5
655.6
674.6
234.9
501.6
660.4
666.8
685.8
222
Emile Maurin 39-090-800
39-090-800
812.8
812.8
127
190.5
368.3
601.7
661.9
687.3
706.4
725.4
234.9
393.7
552.5
711.2
768.4
787.4
218
Emile Maurin 39-090-850
39-090-850
863.6
863.6
127
190.5
368.3
469.9
652.5
712.7
738.1
757.2
776.2
234.9
419.1
552.5
762.0
819.2
787.4
218
Emile Maurin 39-090-900
39-090-900
914.4
914.4
127
190.5
368.3
520.7
703.3
763.5
788.9
807.9
827.0
234.9
444.5
854.1
812.8
870.0
889.0
209
Emile Maurin 39-090-1000
39-090-1000
1016.0
1016.0
127
190.5
368.3
520.7
804.9
865.1
890.5
909.6
928.6
235.0
546.1
854.1
914.4
870.0
889.0
209
Emile Maurin 39-090-1050
39-090-1050
1066.8
1066.8
127
190.5
368.3
520.7
855.7
915.9
941.3
960.4
979.4
235.0
546.1
854.1
965.2
870.0
889.0
209
Emile Maurin 39-090-1200
39-090-1200
1219.2
1219.2
127
190.5
368.3
520.7
825.5
1008.1
1068.3
1093.7
1112.8
1131.8
234.9
596.9
958.8
1117.6
1174.8
1193.8
182
Emile Maurin 39-090-1500
39-090-1500
1524.0
1524.0
127
190.5
368.3
520.7
825.5
1130.3
1312.9
1373.1
1398.5
1417.6
1436.6
234.9
596.6
958.9
1422.4
1479.6
1498.6
154
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 39-283 - Glissière pour charge lourde course 100% - verrouillage 2 p...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-140 - Glissière pour charge lourde course >100% avec équerre de f...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-283 - Glissière pour charge lourde course 100%, verrouillage 2 po...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2023
Modèle 39-130 - Glissière pour charge lourde course >100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-085 - Glissière pour charge lourde course >100% - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-33 - Glissière charge lourde aluminium, course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-050 - Glissière pour charge moyenne inox course 75%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-260 - Glissière pour charge moyenne course >100% avec disconnecti...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-250 - Glissière pour charge lourde course 100% avec disconnection...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-233 - Glissière pour charge moyenne extra-fine course >100%, avec...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-200 - Glissière pour charge moyenne course 75% avec disconnection...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-159 - Verrou à ressort de rappel Acier, sans blocage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.04.2022
Modèle 19-280 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-154 - Verrou à ressort de rappel inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表