피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-515 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Sans disque antiglisse - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_51/35_515.prj},{NB=emile_maurin_35-515-80-14-148_0_0},{REF=35-515-80-14-148},{ANG=0},{ANGX=-15 à 15},{FORM=B},{D1=80},{D2=M14},{H1=23},{H2=32},{ND=14},{KD=11.546},{L1=148},{L1X=},{S1=14},{C=1600},{KUDU=14},{SW1=21.00},{ZZ=12.00},{POS=0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[daN]
Emile Maurin 35-515-60-8-...
35-515-60-8-43
60
M8
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-8-...
35-515-60-8-68
60
M8
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-10...
35-515-60-10-43
60
M10
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-10...
35-515-60-10-68
60
M10
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-10...
35-515-60-10-98
60
M10
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-12...
35-515-60-12-43
60
M12
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-12...
35-515-60-12-68
60
M12
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-12...
35-515-60-12-98
60
M12
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-14...
35-515-60-14-68
60
M14
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-14...
35-515-60-14-98
60
M14
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-14...
35-515-60-14-148
60
M14
23
32
148
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-68
60
M16
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-108
60
M16
23
32
108
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-148
60
M16
23
32
148
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-168
60
M16
23
32
168
14
1400
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-58
60
M16
23
42
58
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-98
60
M16
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-138
60
M16
23
42
138
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-16...
35-515-60-16-158
60
M16
23
42
158
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-98
60
M20
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-138
60
M20
23
42
138
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-158
60
M20
23
42
158
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-20...
35-515-60-20-198
60
M20
23
42
198
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-24...
35-515-60-24-98
60
M24
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-515-60-24...
35-515-60-24-158
60
M24
23
42
158
24
1800
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 35-511 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Avec dis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 62601 - Ecrou Hexagonal Hu - DIN 934 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 72001 - Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ - NFE 27625 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 72131 - Rondelle à denture intérieure chevauchante JZ - DIN 6798 J -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 35-502 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée acier - Avec di...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.02.2022
Modèle 31-260 - Chape de tringlerie acier - Nue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 62620 - Ecrou Hexagonal M=3xd - DIN 6334 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 35-516 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Sans dis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-561 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque anti...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 94-101 - Équerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 35-512 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Avec dis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성