您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 33361 - Vis autoperceuse tête cylindrique crantée empreinte carré - DIN 7504 M - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/33361.prj},{NB=emile_maurin_333614,2X38CR3},{REF=333614,2X38CR3},{DXL=4.2x38},{MAT=Acier cémenté zingué},{IDNR=},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=38.0},{LG=29.000},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{TH=2.400},{MZ=3.000},{TZ=1.800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 333613,5X9,5...
333613,5X9,5CR3
3.5x9.5
Acier cémenté zingué
3.5
6.9
9.5
2.60
Emile Maurin 333613,5X13C...
333613,5X13CR3
3.5x13
Acier cémenté zingué
3.5
6.9
13.0
2.60
Emile Maurin 333613,5X16C...
333613,5X16CR3
3.5x16
Acier cémenté zingué
3.5
6.9
16.0
2.60
Emile Maurin 333613,5X19C...
333613,5X19CR3
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
6.9
19.0
2.60
Emile Maurin 333613,5X25C...
333613,5X25CR3
3.5x25
Acier cémenté zingué
3.5
6.9
25.0
2.60
Emile Maurin 333613,9X9,5...
333613,9X9,5CR3
3.9x9.5
Acier cémenté zingué
3.9
7.5
9.5
2.80
Emile Maurin 333613,9X13C...
333613,9X13CR3
3.9x13
Acier cémenté zingué
3.9
7.5
13.0
2.80
Emile Maurin 333613,9X16C...
333613,9X16CR3
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
7.5
16.0
2.80
Emile Maurin 333613,9X19C...
333613,9X19CR3
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
7.5
19.0
2.80
Emile Maurin 333613,9X25C...
333613,9X25CR3
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
7.5
25.0
2.80
Emile Maurin 333614,2X13C...
333614,2X13CR3
4.2x13
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
13.0
3.05
Emile Maurin 333614,2X16C...
333614,2X16CR3
4.2x16
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
16.0
3.05
Emile Maurin 333614,2X19C...
333614,2X19CR3
4.2x19
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
19.0
3.05
Emile Maurin 333614,2X25C...
333614,2X25CR3
4.2x25
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
25.0
3.05
Emile Maurin 333614,2X32C...
333614,2X32CR3
4.2x32
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
32.0
3.05
Emile Maurin 333614,2X38C...
333614,2X38CR3
4.2x38
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
38.0
3.05
Emile Maurin 333614,2X50C...
333614,2X50CR3
4.2x50
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
50.0
3.05
Emile Maurin 333614,2X60C...
333614,2X60CR3
4.2x60
Acier cémenté zingué
4.2
8.2
60.0
3.05
Emile Maurin 333614,8X13C...
333614,8X13CR3
4.8x13
Acier cémenté zingué
4.8
9.5
13.0
3.55
Emile Maurin 333614,8X16C...
333614,8X16CR3
4.8x16
Acier cémenté zingué
4.8
9.5
16.0
3.55
Emile Maurin 333614,8X19C...
333614,8X19CR3
4.8x19
Acier cémenté zingué
4.8
9.5
19.0
3.55
Emile Maurin 333614,8X25C...
333614,8X25CR3
4.8x25
Acier cémenté zingué
4.8
9.5
25.0
3.55
Emile Maurin 333614,8X32C...
333614,8X32CR3
4.8x32
Acier cémenté zingué
4.8
9.5
32.0
3.55
Emile Maurin 333614,8X38C...
333614,8X38CR3
4.8x38
Acier cémenté zingué
4.8
9.5
38.0
3.55
Emile Maurin 333614,8X45C...
333614,8X45CR3
4.8x45
Acier cémenté zingué
4.8
9.5
45.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 33201 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DI...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 33351 - Countersunk head self drilling screw square recess - DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 33401 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 34771 - Vis autoperceuse DRILLEX® tête cylindrique EMPREINTE Phillip...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
MC LF - Miscellaneous Channels, Laser Fused
Stainless Structurals
06.12.2022
Reference 36401 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62442 - Countersunk head self drilling screw square recess - DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 39661 - REMFORM® cheese head screw cross recess pozidrive - DIN 7...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 33501 - Vis autoperceuse tête fraisée bombée Phillips - Acier zn - D...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 18-240 - Chaîne à maillon rond pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-227 - Crochet de levage à émerillon automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Reference 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 1597...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
103906 - Steel Waler SRU 347 U120
PERI
21.04.2023
Model 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表