您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-785 - Broche de centrage à ergots inox à anneau pivotant - Bouton polyamide - Corps acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_78
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_78/32_785.prj},{NB=emile_maurin_32-785-10-50_1},{REF=32-785-10-50},{POS=1},{D1=10},{D2=12.8},{D3=9.9},{D4=16},{D5=28},{L1=50},{L2=9.8},{L3=42.0},{L4=3.3},{L5=1.0},{R=38},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 214.2},{L1X=20,25,30,35,40,45,50,60},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.01
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
+0.4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
Résistance au double cisaillement
[kN]
Emile Maurin 32-785-6-10
32-785-6-10
6
7.5
5.9
12
23
10
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-12
32-785-6-12
6
7.5
5.9
12
23
12
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-16
32-785-6-16
6
7.5
5.9
12
23
16
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-20
32-785-6-20
6
7.5
5.9
12
23
20
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-25
32-785-6-25
6
7.5
5.9
12
23
25
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-30
32-785-6-30
6
7.5
5.9
12
23
30
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-35
32-785-6-35
6
7.5
5.9
12
23
35
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-40
32-785-6-40
6
7.5
5.9
12
23
40
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-45
32-785-6-45
6
7.5
5.9
12
23
45
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-50
32-785-6-50
6
7.5
5.9
12
23
50
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-60
32-785-6-60
6
7.5
5.9
12
23
60
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-70
32-785-6-70
6
7.5
5.9
12
23
70
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-6-80
32-785-6-80
6
7.5
5.9
12
23
80
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-785-8-10
32-785-8-10
8
10.4
7.9
12
23
10
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-16
32-785-8-16
8
10.4
7.9
12
23
16
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-20
32-785-8-20
8
10.4
7.9
12
23
20
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-25
32-785-8-25
8
10.4
7.9
12
23
25
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-30
32-785-8-30
8
10.4
7.9
12
23
30
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-35
32-785-8-35
8
10.4
7.9
12
23
35
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-40
32-785-8-40
8
10.4
7.9
12
23
40
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-45
32-785-8-45
8
10.4
7.9
12
23
45
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-50
32-785-8-50
8
10.4
7.9
12
23
50
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-60
32-785-8-60
8
10.4
7.9
12
23
60
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-70
32-785-8-70
8
10.4
7.9
12
23
70
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-785-8-80
32-785-8-80
8
10.4
7.9
12
23
80
8.4
38.0
2.8
1.0
28
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-780 - Broche de centrage à ergots inox à anneau pivotant - Bouton...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.07.2021
Modèle 32-1500 - Broche à billes avec manette en T inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-781 - Broche de centrage à ergots inox à anneau pivotant - Bouton...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.07.2021
Modèle 32-151 - Broche de centrage magnétique, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
07534 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
Modèle 32-70 - Broches à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.07.2021
Modèle 32-720 - Broche à billes tout inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-322 - Plot antivibratoire mâle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-765 - Broche de centrage à ergots inox - Tête polyamide - Doigt a...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
22.02.2023
Modèle 31-512 - Axe épaulé rectifié - Tête 6 pans creux - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.12.2023
Modèle 34-036 - Indicateur de niveau d'huile technopolymère noir à visser -...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 20211 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 23201 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 32-1502 - Broche à billes avec manette en T inox - Charge lourde
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表