피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-591 - Entretoise hexagonale - Taraudée-Taraudée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_59
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_59/31_591.prj},{NB=emile_maurin_31-591-5-35},{REF=31-591-5-35},{D1=M5},{L1=35},{L3=10},{S1=8.0},{S2=9.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6220-ST-M5-35-A},{DX=5.0},{LL=14.2},{VER=2},{TX=10},{WEIGHT=0.0120},{CTN=73181900},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-591-21-5
31-591-21-5
M2,5
5
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-8
31-591-21-8
M2,5
8
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-10
31-591-21-10
M2,5
10
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-12
31-591-21-12
M2,5
12
-
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-15
31-591-21-15
M2,5
15
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-20
31-591-21-20
M2,5
20
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-25
31-591-21-25
M2,5
25
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-21-30
31-591-21-30
M2,5
30
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-591-3-8
31-591-3-8
M3
8
-
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-10
31-591-3-10
M3
10
-
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-12
31-591-3-12
M3
12
-
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-15
31-591-3-15
M3
15
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-20
31-591-3-20
M3
20
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-25
31-591-3-25
M3
25
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-30
31-591-3-30
M3
30
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-35
31-591-3-35
M3
35
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-40
31-591-3-40
M3
40
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-45
31-591-3-45
M3
45
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-3-50
31-591-3-50
M3
50
7
6.0
6.4
Emile Maurin 31-591-4-10
31-591-4-10
M4
10
-
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-12
31-591-4-12
M4
12
-
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-15
31-591-4-15
M4
15
-
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-20
31-591-4-20
M4
20
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-25
31-591-4-25
M4
25
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-591-4-30
31-591-4-30
M4
30
9
7.0
8.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-593 - Entretoise hexagonale - Mâle-Femelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.12.2023
Modèle 410201 - Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux Inox A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410202 - Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux - ISO 73...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 70201 - Rondelle plate normale grade A - Acier 200 HV - Zn - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 30001 - Vis à métaux tête fraisée fendue - DIN 963 - Acier classe 4....
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
02070 - Colonne d‘appui femelle
norelem
30.05.2024
Modèle 70601 - Rondelle plate large L - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
HS - Entretoise hexagonale - Inox 303
HPC
03.08.2023
Modèle 18-475 - Tendeur à lanterne 2 chapes - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
22.02.2022
Modèle 35-262 - Plot antivibratoire femelle-femelle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 18-471 - Tendeur à lanterne 2 chapes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
21.01.2022
Modèle 62230 - Vis à métaux tête fraisée six lobes - DIN 965 - Inox A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 23201 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 219660 - Goujon à souder - DIN 32501
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성