您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-535 - Vis épaulée six pans creux - Inox - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_53
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_53/31_535.prj},{NB=emile_maurin_31-535-6-50},{REF=31-535-6-50},{VERS=1},{D1=M6},{D2=8},{D3=13},{L1=50},{L2=11.0},{L3=5.5},{S1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=ISO 7379-8-M6-50-NI},{NDM=6.000},{L1X=16,20,25,30,40,50,60},{R1=0.400},{D11=3.800},{R2=0.400},{L11=2.000},{SWT=3.300},{CHAM=0.600},{L22=3.50000},{D22=2.200},{R3=0.600},{R4=0.600},{WEIGHT=0.0260},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
f9
[mm]
D3
[mm]
L1
+0.25
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-535-3-4
31-535-3-4
M3
4
7
4
7.0
3.0
2.0
Emile Maurin 31-535-3-5
31-535-3-5
M3
4
7
5
7.0
3.0
2.0
Emile Maurin 31-535-3-6
31-535-3-6
M3
4
7
6
7.0
3.0
2.0
Emile Maurin 31-535-3-8
31-535-3-8
M3
4
7
8
7.0
3.0
2.0
Emile Maurin 31-535-3-10
31-535-3-10
M3
4
7
10
7.0
3.0
2.0
Emile Maurin 31-535-3-12
31-535-3-12
M3
4
7
12
7.0
3.0
2.0
Emile Maurin 31-535-3-16
31-535-3-16
M3
4
7
16
7.0
3.0
2.0
Emile Maurin 31-535-4-5
31-535-4-5
M4
5
9
5
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-6
31-535-4-6
M4
5
9
6
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-8
31-535-4-8
M4
5
9
8
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-10
31-535-4-10
M4
5
9
10
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-12
31-535-4-12
M4
5
9
12
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-16
31-535-4-16
M4
5
9
16
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-20
31-535-4-20
M4
5
9
20
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-25
31-535-4-25
M4
5
9
25
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-4-30
31-535-4-30
M4
5
9
30
8.0
4.0
2.5
Emile Maurin 31-535-5-10
31-535-5-10
M5
6
10
10
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-12
31-535-5-12
M5
6
10
12
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-16
31-535-5-16
M5
6
10
16
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-20
31-535-5-20
M5
6
10
20
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-25
31-535-5-25
M5
6
10
25
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-30
31-535-5-30
M5
6
10
30
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-40
31-535-5-40
M5
6
10
40
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-50
31-535-5-50
M5
6
10
50
9.5
4.5
3.0
Emile Maurin 31-535-5-60
31-535-5-60
M5
6
10
60
9.5
4.5
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-530 - Vis épaulée six pans creux - Acier - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
Modèle 31-515 - Axe épaulé rectifié - Tête 6 pans creux - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
ISO 7379 - ELESA-Vis épaulée
Elesa
06.06.2024
Modèle 15-220 - Bouton croisillon technopolymère à insert apparent à tige f...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 32-70 - Broches à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.07.2021
Modèle 31-1515 - Ecrou hexagonal Hu inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 64501 - Rondelle plate moyenne type "M" - NFE 25514 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle B6-W. - Arbres de guidage et usinage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle 62602 - Ecrou Hexagonal indesserable avec bague nylon - DIN 985 - In...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 32-1316 - Doigt d'indexage avec goupille longue démontable, inox - A...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 43801 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 16-055 - Vis moletée épaulée, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 210201 - Vis à tête cylindrique six pans creux CHC inox A2 - DIN 912...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表