카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-440 - Vis à bille orientable sans tête - Acier - Bille pleine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_44/31_440.prj},{NB=emile_maurin_31-440-8-25},{REF=31-440-8-25},{MAT=Acier},{FORM=Bille pleine},{D1=M 8},{ND=8.000},{KD=6.466},{D2=5.5},{L1=25},{L1X=10 , 12 , 20 , 25 , 30},{L2=1.2},{SP=4.0},{T2=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-440.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SP
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-440-4-6
31-440-4-6
Acier
Bille pleine
M 4
2.5
6
0.4
2.0
Emile Maurin 31-440-4-10
31-440-4-10
Acier
Bille pleine
M 4
2.5
10
0.4
2.0
Emile Maurin 31-440-4-16
31-440-4-16
Acier
Bille pleine
M 4
2.5
16
0.4
2.0
Emile Maurin 31-440-5-8
31-440-5-8
Acier
Bille pleine
M 5
3.0
8
0.6
2.5
Emile Maurin 31-440-5-12
31-440-5-12
Acier
Bille pleine
M 5
3.0
12
0.6
2.5
Emile Maurin 31-440-5-20
31-440-5-20
Acier
Bille pleine
M 5
3.0
20
0.6
2.5
Emile Maurin 31-440-6-10
31-440-6-10
Acier
Bille pleine
M 6
4.0
10
0.8
3.0
Emile Maurin 31-440-6-16
31-440-6-16
Acier
Bille pleine
M 6
4.0
16
0.8
3.0
Emile Maurin 31-440-6-20
31-440-6-20
Acier
Bille pleine
M 6
4.0
20
0.8
3.0
Emile Maurin 31-440-6-25
31-440-6-25
Acier
Bille pleine
M 6
4.0
25
0.8
3.0
Emile Maurin 31-440-8-10
31-440-8-10
Acier
Bille pleine
M 8
5.5
10
1.2
4.0
Emile Maurin 31-440-8-12
31-440-8-12
Acier
Bille pleine
M 8
5.5
12
1.2
4.0
Emile Maurin 31-440-8-20
31-440-8-20
Acier
Bille pleine
M 8
5.5
20
1.2
4.0
Emile Maurin 31-440-8-25
31-440-8-25
Acier
Bille pleine
M 8
5.5
25
1.2
4.0
Emile Maurin 31-440-8-30
31-440-8-30
Acier
Bille pleine
M 8
5.5
30
1.2
4.0
Emile Maurin 31-440-10-12
31-440-10-12
Acier
Bille pleine
M 10
7.0
12
1.7
5.0
Emile Maurin 31-440-10-16
31-440-10-16
Acier
Bille pleine
M 10
7.0
16
1.7
5.0
Emile Maurin 31-440-10-20
31-440-10-20
Acier
Bille pleine
M 10
7.0
20
1.7
5.0
Emile Maurin 31-440-10-25
31-440-10-25
Acier
Bille pleine
M 10
7.0
25
1.7
5.0
Emile Maurin 31-440-10-35
31-440-10-35
Acier
Bille pleine
M 10
7.0
35
1.7
5.0
Emile Maurin 31-440-12-16
31-440-12-16
Acier
Bille pleine
M 12
8.0
16
2.0
6.0
Emile Maurin 31-440-12-20
31-440-12-20
Acier
Bille pleine
M 12
8.0
20
2.0
6.0
Emile Maurin 31-440-12-30
31-440-12-30
Acier
Bille pleine
M 12
8.0
30
2.0
6.0
Emile Maurin 31-440-12-40
31-440-12-40
Acier
Bille pleine
M 12
8.0
40
2.0
6.0
Emile Maurin 31-440-16-20
31-440-16-20
Acier
Bille pleine
M 16
12.0
20
3.3
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-441 - Vis à bille orientable sans tête - Acier - Bille tronquée -...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-011 - Poussoir à ressort fendu acier - Bille - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.02.2023
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-63 - Ecrou hexagonal bas
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 16-140 - Vis papillon technopolymère à tige filetée acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-11 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-100 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage embase et poign...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-200 - Vis à oeil acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 13-093 - Volant à bras à moyeu large - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-350 - Poignée en "T" technopolymère, taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 43806 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 31-381 - Vis de pression acier - Courte à bille acier Lisse - Libre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성