您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1206 - Embout à rotule taraudé acier - Bague acier+PTFE - Taraudage à gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_120
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_120/31_1206.prj},{NB=emile_maurin_31-1206-14},{REF=31-1206-14},{BAGUE=Acier + PTFE},{TARAUDAGE=A gauche},{D1=14},{D2=M14},{D3=16.8},{D4=36},{D5=20},{D6=25},{L1=19},{L2=13.5},{H1=75},{H2=57},{H3=25},{S1=22},{W=16},{D2CETOP=},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 648.1-14-M14L-W},{NORMNR=GN 648.1},{D22=M14L},{DG=14.000},{DK=11.835},{PPATH=31_1206/31_1206_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.167},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
BAGUE
Bague extérieure
ⁿ/ₐ
TARAUDAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
-0.12
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
W
[°]
D2CETOP
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 31-1206-5
31-1206-5
Acier + PTFE
A gauche
5
M5
7.7
18
9
11
8
6
36
27
10
9
13
M 4
Emile Maurin 31-1206-6
31-1206-6
Acier + PTFE
A gauche
6
M6
8.9
20
10
13
9
6.75
40
30
12
11
13
Emile Maurin 31-1206-8
31-1206-8
Acier + PTFE
A gauche
8
M8
10.4
24
12.5
16
12
9
48
36
16
13
14
Emile Maurin 31-1206-10
31-1206-10
Acier + PTFE
A gauche
10
M10
12.9
28
15
19
14
10.5
57
43
20
17
13
M 10 x 1.25
Emile Maurin 31-1206-12
31-1206-12
Acier + PTFE
A gauche
12
M12
15.4
32
17.5
22
16
12
66
50
22
19
13
M 12 x 1.25
Emile Maurin 31-1206-14
31-1206-14
Acier + PTFE
A gauche
14
M14
16.8
36
20
25
19
13.5
75
57
25
22
16
Emile Maurin 31-1206-16
31-1206-16
Acier + PTFE
A gauche
16
M16
19.3
42
22
27
21
15
85
64
28
22
15
M 16 x 1.5
Emile Maurin 31-1206-18
31-1206-18
Acier + PTFE
A gauche
18
M18x1.5
21.8
46
25
31
23
16.5
94
71
32
27
15
Emile Maurin 31-1206-20
31-1206-20
Acier + PTFE
A gauche
20
M20x1.5
24.3
50
27.5
34
25
18
102
77
33
32
14
Emile Maurin 31-1206-22
31-1206-22
Acier + PTFE
A gauche
22
M22x1.5
25.8
54
30
37
28
20
111
84
37
32
15
Emile Maurin 31-1206-25
31-1206-25
Acier + PTFE
A gauche
25
M24x2
29.6
60
33.5
42
31
22
124
94
42
36
15
Emile Maurin 31-1206-30
31-1206-30
Acier + PTFE
A gauche
30
M30x2
34.8
70
40
51
37
25
145
110
51
41
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-1205 - Embout à rotule taraudé acier - Bague acier+PTFE - Tarauda...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-266 - Chape de tringlerie inox - Avec axe et circlips
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 18-475 - Tendeur à lanterne 2 chapes - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
22.02.2022
Modèle 31-293 - Embout à rotule droit - A tige filetée - Mâle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
EH 22982. - Embouts à rotule, DIN 12240-4, avec taraudage
Halder
22.12.2022
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表