피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 30801 - Vis à métaux tête cylindrique large fendue - DIN 85 - Acier classe 4.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/30801.prj},{NB=emile_maurin_308014X30},{REF=308014X30},{DXL=4x30},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{IDNR=},{D=4},{L=30},{D3=3.141},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DK=8.000},{K=2.4},{DA=4.700},{X=1.750},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.000},{HM=1.200},{W=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Emile Maurin 308012,5X10
308012,5X10
2.5x10
Acier zingué classe 4.8
2
10
5.000
1.5
Emile Maurin 308013X6
308013X6
3x6
Acier zingué classe 4.8
3
6
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X8
308013X8
3x8
Acier zingué classe 4.8
3
8
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X10
308013X10
3x10
Acier zingué classe 4.8
3
10
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X12
308013X12
3x12
Acier zingué classe 4.8
3
12
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X16
308013X16
3x16
Acier zingué classe 4.8
3
16
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X20
308013X20
3x20
Acier zingué classe 4.8
3
20
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X25
308013X25
3x25
Acier zingué classe 4.8
3
25
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X30
308013X30
3x30
Acier zingué classe 4.8
3
30
5.600
1.8
Emile Maurin 308014X6
308014X6
4x6
Acier zingué classe 4.8
4
6
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X8
308014X8
4x8
Acier zingué classe 4.8
4
8
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X10
308014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4
10
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X12
308014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4
12
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X16
308014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4
16
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X20
308014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4
20
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X25
308014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4
25
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X30
308014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4
30
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X40
308014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4
40
8.000
2.4
Emile Maurin 308015X8
308015X8
5x8
Acier zingué classe 4.8
5
8
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X10
308015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5
10
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X12
308015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5
12
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X16
308015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5
16
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X20
308015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5
20
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X25
308015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5
25
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X30
308015X30
5x30
Acier zingué classe 4.8
5
30
9.500
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 73201 - Serrated conical spring washer CS narrow type NFE 25511 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 30601 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 4.8 class - Zi...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 30001 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - 4.8 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 39421 - Hexagonal collar thread rolling screw - DIN 7500 D - Zinc...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 39411 - TAPTITE® large cheese head thread rolling screw cross rec...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 30101 - Countersunk flat head machine screw cross recess Pozidriv...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plat...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 70201 - Rondelle plate normale grade A - Acier 200 HV - Zn - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 30801 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - 4.8 class - Zinc pl...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 72030 - Serrated lock washer AZ type external teeth - DIN 6798 A...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70706 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 HV - Zinc pla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 12506 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated 200 HSS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성