피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 26500 - Vis à tête cylindrique bombée ULS à six pans creux Unbrako - ISO 7380-1 - Acier classe 12.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Unbrako® hexagon socket head cap screw
classe_12_9
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_bhc/classe_12_9/26500.prj},{NB=emile_maurin_265006X15},{REF=265006X15},{DXL=6x15},{MAT=Acier brut classe 12.9},{IDNR=},{D=6},{L=15},{DK=10.5},{K=3.30},{S=4.0},{D3=4.773},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 265003X5
265003X5
3x5
Acier brut classe 12.9
3
5
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X6
265003X6
3x6
Acier brut classe 12.9
3
6
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X8
265003X8
3x8
Acier brut classe 12.9
3
8
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X10
265003X10
3x10
Acier brut classe 12.9
3
10
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X12
265003X12
3x12
Acier brut classe 12.9
3
12
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X16
265003X16
3x16
Acier brut classe 12.9
3
16
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265004X6
265004X6
4x6
Acier brut classe 12.9
4
6
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X8
265004X8
4x8
Acier brut classe 12.9
4
8
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X10
265004X10
4x10
Acier brut classe 12.9
4
10
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X12
265004X12
4x12
Acier brut classe 12.9
4
12
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X15
265004X15
4x15
Acier brut classe 12.9
4
15
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X16
265004X16
4x16
Acier brut classe 12.9
4
16
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265005X6
265005X6
5x6
Acier brut classe 12.9
5
6
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X8
265005X8
5x8
Acier brut classe 12.9
5
8
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X10
265005X10
5x10
Acier brut classe 12.9
5
10
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X12
265005X12
5x12
Acier brut classe 12.9
5
12
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X15
265005X15
5x15
Acier brut classe 12.9
5
15
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X16
265005X16
5x16
Acier brut classe 12.9
5
16
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X18
265005X18
5x18
Acier brut classe 12.9
5
18
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X20
265005X20
5x20
Acier brut classe 12.9
5
20
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X22
265005X22
5x22
Acier brut classe 12.9
5
22
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X25
265005X25
5x25
Acier brut classe 12.9
5
25
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X30
265005X30
5x30
Acier brut classe 12.9
5
30
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265006X8
265006X8
6x8
Acier brut classe 12.9
6
8
10.5
3.30
4.0
Emile Maurin 265006X10
265006X10
6x10
Acier brut classe 12.9
6
10
10.5
3.30
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23400 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 26200 - Unbrako® hexagon socket low head cap screw 10.9 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
GN 506 - T-Nuts
Elesa+Ganter
28.03.2024
Reference 25100 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23000 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 12.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 70201 - Rondelle plate normale grade A - Acier 200 HV - Zn - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성