피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/25111.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_251116X12_400},{DES=Vis à tête bombée à six pans creux à embase lisse},{NORME1=ISO 7380-2},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 010.9},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=251116X12},{LODLEVEL=400},{DXL=6x12},{D=6},{L=12},{DC=13.6},{K=3.3},{S=4.0},{D3=4.773},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DC
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_251114X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251114X10
4x10
4
10
9.4
2.2
2.5
emile_maurin_251114X12
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251114X12
4x12
4
12
9.4
2.2
2.5
emile_maurin_251114X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251114X16
4x16
4
16
9.4
2.2
2.5
emile_maurin_251115X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X10
5x10
5
10
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X12
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X12
5x12
5
12
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X16
5x16
5
16
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X20
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X20
5x20
5
20
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X40
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X40
5x40
5
40
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251116X8
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X8
6x8
6
8
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X10
6x10
6
10
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X12
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X12
6x12
6
12
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X16
6x16
6
16
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X20
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X20
6x20
6
20
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X25
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X25
6x25
6
25
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X30
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X30
6x30
6
30
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X60
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X60
6x60
6
60
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251118X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X10
8x10
8
10
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X16
8x16
8
16
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X20
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X20
8x20
8
20
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X25
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X25
8x25
8
25
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X30
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X30
8x30
8
30
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_2511110X25
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
2511110X25
10x25
10
25
21.9
5.5
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 23206 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8 class ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 class - ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 11252 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
Model 43430ZNNI - NYLSTOP® PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSER...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 12504 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Hot galvanised Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
Reference 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 30104 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
DIN 986 - Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non metallic i...
Fabory
13.02.2023
BN 2058 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 210225 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
19.07.2022
Reference 62225 - Hexagon socket button head cap screw with flange - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
SFB - Socket Button Head Cap Screw with Flange (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성