피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23401 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 913 - Acier classe 45H Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis STHC
45 h class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_sthc/classe_45_h/23401.prj},{NB=emile_maurin_234016X10},{REF=234016X10},{DXL=6x10},{MAT=Acier zingué classe 45H},{D=6},{L=10},{S=3.0},{DP=4.000},{T=3.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Emile Maurin 234013X6
234013X6
3x6
Acier zingué classe 45H
3
6
1.5
Emile Maurin 234013X8
234013X8
3x8
Acier zingué classe 45H
3
8
1.5
Emile Maurin 234013X10
234013X10
3x10
Acier zingué classe 45H
3
10
1.5
Emile Maurin 234013X12
234013X12
3x12
Acier zingué classe 45H
3
12
1.5
Emile Maurin 234013X16
234013X16
3x16
Acier zingué classe 45H
3
16
1.5
Emile Maurin 234014X4
234014X4
4x4
Acier zingué classe 45H
4
4
2.0
Emile Maurin 234014X5
234014X5
4x5
Acier zingué classe 45H
4
5
2.0
Emile Maurin 234014X6
234014X6
4x6
Acier zingué classe 45H
4
6
2.0
Emile Maurin 234014X8
234014X8
4x8
Acier zingué classe 45H
4
8
2.0
Emile Maurin 234014X10
234014X10
4x10
Acier zingué classe 45H
4
10
2.0
Emile Maurin 234014X12
234014X12
4x12
Acier zingué classe 45H
4
12
2.0
Emile Maurin 234014X16
234014X16
4x16
Acier zingué classe 45H
4
16
2.0
Emile Maurin 234014X20
234014X20
4x20
Acier zingué classe 45H
4
20
2.0
Emile Maurin 234014X25
234014X25
4x25
Acier zingué classe 45H
4
25
2.0
Emile Maurin 234015X6
234015X6
5x6
Acier zingué classe 45H
5
6
2.5
Emile Maurin 234015X8
234015X8
5x8
Acier zingué classe 45H
5
8
2.5
Emile Maurin 234015X10
234015X10
5x10
Acier zingué classe 45H
5
10
2.5
Emile Maurin 234015X12
234015X12
5x12
Acier zingué classe 45H
5
12
2.5
Emile Maurin 234015X16
234015X16
5x16
Acier zingué classe 45H
5
16
2.5
Emile Maurin 234015X20
234015X20
5x20
Acier zingué classe 45H
5
20
2.5
Emile Maurin 234015X25
234015X25
5x25
Acier zingué classe 45H
5
25
2.5
Emile Maurin 234016X6
234016X6
6x6
Acier zingué classe 45H
6
6
3.0
Emile Maurin 234016X8
234016X8
6x8
Acier zingué classe 45H
6
8
3.0
Emile Maurin 234016X10
234016X10
6x10
Acier zingué classe 45H
6
10
3.0
Emile Maurin 234016X12
234016X12
6x12
Acier zingué classe 45H
6
12
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23400 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71001 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23501 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with pin -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 26310 - Unbrako® hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 D...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23601 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 4...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23206 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
MTSRA, MTSBRA, RMTSRA - Lead Screw One End Stepped Right-Hand Screw 1045 Ca...
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성