您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 21804 - HV HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HV EN 14399-4-6 K1 10.9 CLASS HOT DIP GALVANIZED
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hv
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hv/21804.prj},{NB=emile_maurin_2180424X190_400},{DES=Boulon HV précontraint},{NORME1=EN 14399-4-6-K1},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=2180424X190},{LODLEVEL=400},{DXL=24X190},{L=190},{D=24.000},{D2=44.000},{K=15.900},{H=4.000},{B=39.000},{M=20.000},{S=41.000},{R=1.500},{C=0.800},{DW=38.000},{DA=28.000},{E=45.200},{PPATH=piece/21804_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_2180412X35
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X35
12X35
35
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X40
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X40
12X40
40
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X45
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X45
12X45
45
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X50
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X50
12X50
50
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X55
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X55
12X55
55
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X60
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X60
12X60
60
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X65
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X65
12X65
65
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X70
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X70
12X70
70
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X75
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X75
12X75
75
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X80
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X80
12X80
80
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X85
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X85
12X85
85
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X90
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X90
12X90
90
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X95
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X95
12X95
95
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X100
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X100
12X100
100
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180416X40
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X40
16X40
40
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X45
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X45
16X45
45
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X50
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X50
16X50
50
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X55
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X55
16X55
55
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X60
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X60
16X60
60
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X65
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X65
16X65
65
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X70
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X70
16X70
70
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X75
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X75
16X75
75
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X80
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X80
16X80
80
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X85
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X85
16X85
85
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X90
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X90
16X90
90
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 85241 - SB non preloaded structural bolting assemblies 8.8 class - Zi...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle 8813569 - Visseuse électrique Makita® pour boulon HRC
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 21804 - HV HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HV...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Flange Screw SCR FLA HCP - Flange Screw SCR FLA HCP
Sikla
08.04.2024
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
Modèle 88135 - Visseuse électrique pour boulons HRC
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
27.07.2023
Model 21930G72 - HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FOR PRELOADIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Model 88134 - Hexatech® HRC hight-strength structural bolting for preloadin...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Model 22310G72 - WASHER FOR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FO...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
18.01.2023
Model 45521 - RAWLEX® R-XPT anchoring stud - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
11.01.2022
Model 88130 - Hexatech® HRC hight-strength structural bolting for preloadin...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表