您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20214 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier classe 8.8 Galvanisé à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20214.prj},{NB=emile_maurin_2021416X40},{REF=2021416X40},{DXL=16x40},{MAT=Acier galvanisé à chaud classe 8.8},{IDNR=},{D=16},{L=40},{S=24},{K=10.0},{D3=13.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{E=26.750},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 202146X12
202146X12
6x12
Acier galvanisé à chaud c...
6
12
10
4.0
Emile Maurin 202146X16
202146X16
6x16
Acier galvanisé à chaud c...
6
16
10
4.0
Emile Maurin 202146X20
202146X20
6x20
Acier galvanisé à chaud c...
6
20
10
4.0
Emile Maurin 202146X25
202146X25
6x25
Acier galvanisé à chaud c...
6
25
10
4.0
Emile Maurin 202146X30
202146X30
6x30
Acier galvanisé à chaud c...
6
30
10
4.0
Emile Maurin 202146X40
202146X40
6x40
Acier galvanisé à chaud c...
6
40
10
4.0
Emile Maurin 202148X12
202148X12
8x12
Acier galvanisé à chaud c...
8
12
13
5.3
Emile Maurin 202148X16
202148X16
8x16
Acier galvanisé à chaud c...
8
16
13
5.3
Emile Maurin 202148X20
202148X20
8x20
Acier galvanisé à chaud c...
8
20
13
5.3
Emile Maurin 202148X25
202148X25
8x25
Acier galvanisé à chaud c...
8
25
13
5.3
Emile Maurin 202148X30
202148X30
8x30
Acier galvanisé à chaud c...
8
30
13
5.3
Emile Maurin 202148X35
202148X35
8x35
Acier galvanisé à chaud c...
8
35
13
5.3
Emile Maurin 202148X40
202148X40
8x40
Acier galvanisé à chaud c...
8
40
13
5.3
Emile Maurin 202148X45
202148X45
8x45
Acier galvanisé à chaud c...
8
45
13
5.3
Emile Maurin 202148X50
202148X50
8x50
Acier galvanisé à chaud c...
8
50
13
5.3
Emile Maurin 202148X60
202148X60
8x60
Acier galvanisé à chaud c...
8
60
13
5.3
Emile Maurin 202148X80
202148X80
8x80
Acier galvanisé à chaud c...
8
80
13
5.3
Emile Maurin 2021410X16
2021410X16
10x16
Acier galvanisé à chaud c...
10
16
16
6.4
Emile Maurin 2021410X20
2021410X20
10x20
Acier galvanisé à chaud c...
10
20
16
6.4
Emile Maurin 2021410X25
2021410X25
10x25
Acier galvanisé à chaud c...
10
25
16
6.4
Emile Maurin 2021410X30
2021410X30
10x30
Acier galvanisé à chaud c...
10
30
16
6.4
Emile Maurin 2021410X35
2021410X35
10x35
Acier galvanisé à chaud c...
10
35
16
6.4
Emile Maurin 2021410X40
2021410X40
10x40
Acier galvanisé à chaud c...
10
40
16
6.4
Emile Maurin 2021410X45
2021410X45
10x45
Acier galvanisé à chaud c...
10
45
16
6.4
Emile Maurin 2021410X50
2021410X50
10x50
Acier galvanisé à chaud c...
10
50
16
6.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表