피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-184 - Joint de protection, à clipser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_184
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_184/19_184.prj},{NB=emile_maurin_19-1840-14-50},{REF=19-1840-14-50},{PARTNUMBER=GN 2184-14-SW-50},{H1=14.0},{H2=12.00},{L1=50},{L2=1-4},{L3=10.50},{R1=25},{R2=25},{R3=25},{WEIGHT=7.9000},{CTN=40082900},{ROHS=YES},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[m]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
Emile Maurin 19-1840-9-20
19-1840-9-20
9.5
8.00
20
1-2
6.50
15
10
10
Emile Maurin 19-1840-9-50
19-1840-9-50
9.5
8.00
50
1-2
6.50
15
10
10
Emile Maurin 19-1840-14-2...
19-1840-14-20
14.0
12.00
20
1-4
10.50
25
25
25
Emile Maurin 19-1840-14-5...
19-1840-14-50
14.0
12.00
50
1-4
10.50
25
25
25
Emile Maurin 19-1840-15-2...
19-1840-15-20
15.0
12.75
20
6-8
13.00
15
30
20
Emile Maurin 19-1840-15-5...
19-1840-15-50
15.0
12.75
50
6-8
13.00
15
30
20
Emile Maurin 19-1840-17-2...
19-1840-17-20
17.5
15.50
20
4-6
12.25
30
45
15
Emile Maurin 19-1840-17-5...
19-1840-17-50
17.5
15.50
50
4-6
12.25
30
45
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 2184 - Edge Protection Profiles, Material PVC
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2184 - Edge Protection Profiles, Material PVC
Ganter
19.06.2024
Modèle 19-310 - Loquet à came à serrage réglable, à poignée en «T» - Sans s...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-315 - Loquet à came à serrage réglable, à poignée en «T» - Sans s...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 2184 - Edge Protection Profiles, Material PVC
Berger Tools
22.05.2023
Modèle 19-421 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, à...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-50 - Charnière non percée acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
734-102/037-000 à 734-124/037-000 - Connecteur femelle avec cliquets de ver...
WAGO
14.07.2023
GN 2184 - Edge Protection Profiles, Material PVC
JW Winco
25.06.2024
Profilé mk 2040.69
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
GN 2194 - Edge Protection Profiles, Material MVQ (Silicone), FDA Compliant
JW Winco
25.06.2024
Modèle 37-380 - Charnière asymétrique aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-425 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, à...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
B44 Channel - Channels
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성