피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-111 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, charges lourdes, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_111
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_111/18_111.prj},{NB=emile_maurin_18-1111-42_0},{REF=18-1111-42},{DEEPLINK=SS.DSS M42},{WLL=6 T0},{SF=5},{DIA=M42 (x4.5)},{L=63},{TT=400 N.m},{A=61},{B=31},{C=70},{D=104},{E=73},{F=145},{G=29},{WEI=5.4},{CNSMASSEXACT=5.40},{PPATH=18_111/18_111_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Pas standard},{CMU=6},{D1=M42},{D2=70},{L1=63},{L2=61},{L3=145},{L4=73},{L5=31},{H1=139},{H2=104},{H3=29},{S=19},{CDS=5},{POIDS=5.4},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=SS.DSS M42},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S
[mm]
CDS
Coef. de sécurite
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1111-24
18-1111-24
Pas standard
2.7
M24
70
36
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-30
18-1111-30
Pas standard
3.5
M30
70
45
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-33
18-1111-33
Pas standard
3.5
M33
70
50
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-36
18-1111-36
Pas standard
5
M36
70
54
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1112-36
18-1112-36
Pas fin
5
M36
70
54
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-39
18-1111-39
Pas standard
5
M39
70
54
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.4
Emile Maurin 18-1111-42
18-1111-42
Pas standard
6
M42
70
63
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.4
Emile Maurin 18-1112-42
18-1112-42
Pas fin
6
M42
70
63
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.4
Emile Maurin 18-1111-45
18-1111-45
Pas standard
6
M45
70
63
61
145
73
31
139
104
29
19
4
5.7
Emile Maurin 18-1111-48
18-1111-48
Pas standard
6.4
M48
90
68
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.0
Emile Maurin 18-1112-48
18-1112-48
Pas fin
6.4
M48
90
68
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.0
Emile Maurin 18-1111-52
18-1111-52
Pas standard
6.4
M52
90
68
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.2
Emile Maurin 18-1111-56
18-1111-56
Pas standard
8
M56
90
78
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.3
Emile Maurin 18-1112-56
18-1112-56
Pas fin
8
M56
90
78
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성