피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-090 - Anneau de levage articulé - Filetage métrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_09/18_090.prj},{NB=emile_maurin_18-090-20(320)},{REF=18-090-20},{VERSION=Grade120},{ROT=0},{CMU=3.50},{PPATH=18_092/18_092_asmtpl.prj},{D1=M20},{D2=16.5},{D3=45},{H1=110},{H2=32},{H3=55},{H4=55},{H5=43},{L1=113},{L2=64},{L3=82},{L4=54},{L5=50},{R1=48},{S1=-},{COUPLE=400},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=1.30},{HM=32},{HS=32},{NDM=20.000},{SW=30},{ISK=12},{BESTNRS=8504657},{BESTNRV=-},{V=7},{TIF=1},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
CMU
Load-carrying capacity
[t]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-090-8
18-090-8
Grade120
0.63
M8
10.0
24
75
40
35
29
75
45
54
34
30
32
-
Emile Maurin 18-090-10
18-090-10
Grade120
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
75
45
54
34
30
32
-
Emile Maurin 18-090-12
18-090-12
Grade120
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
75
45
54
34
32
32
-
Emile Maurin 18-090-14
18-090-14
Grade120
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
86
47
56
36
33
38
24
Emile Maurin 18-090-16
18-090-16
Grade120
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
86
47
56
36
33
38
-
Emile Maurin 18-090-18
18-090-18
Grade120
3.50
M20
16.5
45
110
55
55
43
113
64
82
54
50
48
30
Emile Maurin 18-090-20
18-090-20
Grade120
3.50
M20
16.5
45
110
55
55
43
113
64
82
54
50
48
-
Emile Maurin 18-090-24
18-090-24
Grade120
4.50
M24
18.0
45
125
67
58
43
130
78
82
54
50
48
-
Emile Maurin 18-090-27
18-090-27
Grade100
6.70
M30
22.5
60
147
69
78
61
151
80
103
65
60
67
41
Emile Maurin 18-090-30
18-090-30
Grade100
6.70
M30
22.5
60
147
67
80
61
151
80
103
65
60
67
-
Emile Maurin 18-090-36
18-090-36
Grade100
8.00
M36
22.5
60
146
74
72
55
151
80
103
65
60
67
55
Emile Maurin 18-090-361
18-090-361
Grade100
8.00
M36
26.5
70
197
97
100
77
205
110
122
82
77
87
55
Emile Maurin 18-090-42
18-090-42
Grade100
10.00
M42
26.5
70
197
94
103
77
205
110
122
82
77
70
65
Emile Maurin 18-090-421
18-090-421
Grade100
15.00
M42
36.0
85
222
109
113
87
230
130
156
100
95
100
65
Emile Maurin 18-090-48
18-090-48
Grade100
20.00
M48
36.0
95
222
105
117
87
230
130
156
100
95
100
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성