피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 17510 - Multigrip rivet flange head Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17510.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_175104X12,5_6_400},{DES=Rivet multigrip Tête plate},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige inox},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=175104X12,5},{LODLEVEL=400},{EX=de 4 à 9},{E=6},{D1=4.0},{L=12.5},{D2=8.2},{K=1.40},{EXX=6,[4:9]},{C=1200},{T=1600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value to de defined
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_175103,2X8
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175103,2X8
de 0.5 à 5
3.2
8
6.5
650
1000
emile_maurin_175103,2X11
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175103,2X11
de 4 à 8
3.2
11
6.5
650
1000
emile_maurin_175104X9,5
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104X9,5
de 1 à 6
4.0
9.5
8.2
1200
1600
emile_maurin_175104X12,5
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104X12,5
de 4 à 9
4.0
12.5
8.2
1200
1600
emile_maurin_175104X16,5
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104X16,5
de 6 à 13
4.0
16.5
8.2
1200
1600
emile_maurin_175104,8X10
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X10
de 1.5 à 6.5
4.8
10
9.9
1300
2400
emile_maurin_175104,8X15
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X15
de 4.5 à 11
4.8
15
9.9
1300
2400
emile_maurin_175104,8X16,...
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X16,5
de 6.5 à 13
4.8
16.5
9.9
1300
2400
emile_maurin_175104,8X24
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X24
de 12.5 à 20
4.8
24
9.9
1300
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 20800 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 10.9 class - Plai...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 21421 - Hexagon flange screw with separation DIN 6921 8.8 class - Zin...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 10001 - Hexagon head bolt - ISO 4014-4017-4032 6.8 class - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 class ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 20010 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ALFO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
26.11.2020
Model 45522 - RAWLEX® R-XPT ANCHORING STUD - STAINLESS STEEL A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
High-strength blind rivet GO-LOCK countersunk (100°) with grooved stainless...
Goebel
11.04.2022
Model 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 19774 - Rivkle® blind nut with Hexagon shaft and flat head - Passivat...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 20020G5B - Hexagon head bolt - ISO 4014-4017 8.8 class - Geomet® 500b
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 17020 - Blind rivet flange head aluminium - Aluminium mandrel - I...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
High-strength blind rivet GO-INOX II countersunk (120°) with grooved mandre...
Goebel
11.04.2022
DIN 661 - Countersunk-head rivets nominal diameter 1 to 8 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성