피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17200 - Rivet aveugle standard tête plate large - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17200.prj},{NB=emile_maurin_172004,8X18_12},{REF=172004,8X18},{EX=de 12 à 14},{E=12},{D1=4.8},{L=18},{D2=14},{K=1.80},{EXX=12,[12:14]},{C=2000},{T=2700},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17200.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 172003,2X6
172003,2X6
de 0.5 à 3.5
3.2
6
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X8
172003,2X8
de 3.5 à 5.5
3.2
8
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X10
172003,2X10
de 5.5 à 7
3.2
10
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X12
172003,2X12
de 7 à 9
3.2
12
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X16
172003,2X16
de 9 à 11
3.2
16
10
850
1150
Emile Maurin 172004X8
172004X8
de 1.5 à 5.5
4.0
8
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X10
172004X10
de 5 à 6.5
4.0
10
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X12
172004X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X14
172004X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X16
172004X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X18
172004X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X20
172004X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
12
1200
1800
Emile Maurin 172004,8X10
172004,8X10
de 3 à 6
4.8
10
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X12
172004,8X12
de 6 à 8
4.8
12
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X14
172004,8X14
de 8 à 10
4.8
14
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X16
172004,8X16
de 10 à 12
4.8
16
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X18
172004,8X18
de 12 à 14
4.8
18
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X21
172004,8X21
de 14 à 17
4.8
21
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X24
172004,8X24
de 17 à 20
4.8
24
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X27
172004,8X27
de 20 à 23
4.8
27
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X30
172004,8X30
de 23 à 25
4.8
30
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X35
172004,8X35
de 25 à 30
4.8
35
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X40
172004,8X40
de 30 à 35
4.8
40
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X45
172004,8X45
de 35 à 40
4.8
45
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X50
172004,8X50
de 40 à 45
4.8
50
14
2000
2700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 12601 - Wing nut - American type - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43010 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 19774 - Rivkle® blind nut with Hexagon shaft and flat head - Pass...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 1597...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17550 - Multigrip rivet large flange head aluminium Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17500 - Multigrip rivet flange head aluminium - steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
V.2RIVA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking...
FG INOX
16.02.2017
Reference 33341 - Countersunk serrated head self drilling screw six lobe re...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 19772 - Rivkle® blind nut with cylindrical shaft and flat head -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 50...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 77000 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Stainless steel A4/Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성