您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ELK500V-XXP - PCB Terminal Blocks,Screw Connection,Pitch:5.00mm,M2.5,300V,13.5A
DINKLE
印刷电路板式接线端子
印刷电路板式
螺丝式
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20terminal20blocks/screw20connection/elk500v-xxp.prj},{NB=ELK500V-12P},{NAME=ELK500V-12P},{PREVIEW=../../../_pool_/e8/95/elk500v-xxp.png},{PTTE=PCB Terminal Blocks},{PH=5.00},{CR=GREEN (default)},{CNMD=Screw Connection},{TEOFLG=Without},{SGMD=Wave Soldering},{LH=60},{WH=8.1},{HH=10.6},{PNDS=0.5x0.9},{PNLH=3.8},{PCB_HD=1.3},{CTDM=12},{NROFPS=12P},{LL=1},{CNPS=12},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=400},{RDCT=17.5},{RDVE2_2=630},{RDVE3_2=400},{RDVE3_3=250},{RIV2_2=4},{RIV3_2=4},{RIV3_3=4},{CCSS_MIN=0.14},{CCSS_MAX=1.5},{CCSSD_MIN=0.14},{CCSSD_MAX=1.5},{CCSFWFWTI_MIN=0.25},{CCSFWFWTI_MAX=1},{CCSFWFWI_MIN=0.25},{CCSFWFWI_MAX=1},{CWSCSS_MIN=0.14},{CWSCSS_MAX=0.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
NAME
品名
ⁿ/ₐ
PTTE
产品类型
ⁿ/ₐ
PH
间距
[mm]
CR
产品颜色
ⁿ/ₐ
CNMD
接线方式
ⁿ/ₐ
TEOFLG
固定方式
ⁿ/ₐ
SGMD
焊接方式
ⁿ/ₐ
LH
产品长度
[mm]
WH
产品宽度
[mm]
HH
产品高度
[mm]
PNDS
出脚尺寸
[mm]
PNLH
出脚长度
[mm]
PCB_HD
焊孔直径
[mm]
CTDM
电位数
ⁿ/ₐ
NROFPS
产品点数
ⁿ/ₐ
LL
产品层数
ⁿ/ₐ
CNPS
连接点数
ⁿ/ₐ
IGML
绝缘材料
ⁿ/ₐ
IGMLGP
绝缘材料组别
ⁿ/ₐ
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
ⁿ/ₐ
INRE
绝缘阻抗
ⁿ/ₐ
CRML
导体材料
ⁿ/ₐ
POCS
导体表面镀层
ⁿ/ₐ
RDVE
额定电压
[V]
RDCT
额定电流
[A]
RDVE2_2
额定电压(II/2)
[V]
RDVE3_2
额定电压(III/2)
[V]
RDVE3_3
额定电压(III/3)
[V]
RIV2_2
额定冲击电压(II/2)
[kV]
RIV3_2
额定冲击电压(III/2)
[kV]
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
[kV]
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
[mm²]
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
[mm²]
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
[mm²]
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
[mm²]
CWSCSS_MIN
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MIN
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSFWFWI_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
[mm²]
CWSCSFWFWI_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
[mm²]
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
[V]
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
[A]
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
[V]
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
[A]
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
[AWG]
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
SWTD
螺纹规格
ⁿ/ₐ
SRSE
螺丝刀规格
ⁿ/ₐ
TT_MIN
最小扭矩
[N.m]
TT_MAX
最大扭矩
[N.m]
SGLH
剥线长度
[mm]
FP
手指接触防护IP20
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
最高工作温度
[℃]
OGTE_MIN
最低工作温度
[℃]
UL_R
UL认证
ⁿ/ₐ
IEC_A
IEC认证
ⁿ/ₐ
LR_A
LR认证
ⁿ/ₐ
CSC_R
CSA认证
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS许可
ⁿ/ₐ
ELK500V-02P
ELK500V-02P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
10
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
2
02P
1
2
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-03P
ELK500V-03P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
15
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
3
03P
1
3
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-04P
ELK500V-04P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
20
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
4
04P
1
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-05P
ELK500V-05P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
25
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
5
05P
1
5
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-06P
ELK500V-06P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
30
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
6
06P
1
6
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-07P
ELK500V-07P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
35
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
7
07P
1
7
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-08P
ELK500V-08P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
40
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
8
08P
1
8
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-09P
ELK500V-09P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
45
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
9
09P
1
9
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-10P
ELK500V-10P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
50
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
10
10P
1
10
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-11P
ELK500V-11P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
55
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
11
11P
1
11
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-12P
ELK500V-12P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
60
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
12
12P
1
12
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-13P
ELK500V-13P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
65
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
13
13P
1
13
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-14P
ELK500V-14P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
70
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
14
14P
1
14
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-15P
ELK500V-15P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
75
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
15
15P
1
15
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-16P
ELK500V-16P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
80
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
16
16P
1
16
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-17P
ELK500V-17P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
85
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
17
17P
1
17
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-18P
ELK500V-18P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
90
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
18
18P
1
18
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-19P
ELK500V-19P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
95
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
19
19P
1
19
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-20P
ELK500V-20P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
100
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
20
20P
1
20
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-21P
ELK500V-21P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
105
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
21
21P
1
21
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-22P
ELK500V-22P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
110
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
22
22P
1
22
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-23P
ELK500V-23P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
115
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
23
23P
1
23
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
ELK500V-24P
ELK500V-24P
PCB Terminal Blocks
5.00
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
120
8.1
10.6
0.5x0.9
3.8
1.3
24
24P
1
24
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
400
17.5
630
400
250
4
4
4
0.14
1.5
0.14
1.5
0.25
1
0.25
1
0.14
0.75
0.14
0.75
0.25
0.5
300
13.5
300
10
30
16
30
16
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.5
5~6
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EK381V-XXP - PCB Terminal Blocks,Screw Connection,Pitch:3.81mm,M2,300V,12A
DINKLE
22.01.2024
DPP1.5N - Bi-level Feed-Through Terminal Block,Push-in Design,Width:3.50mm,...
DINKLE
22.01.2024
AMF251S - 2.54 mm 排针
富明精密有限公司
20.06.2024
AME201S-001 - 2.00 mm PIN Header
富明精密有限公司
20.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表