피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system EGT/EGK 30, 40, 60, 80 (Spindle drives) - Trapezoidal or ballscrew spindle driven positioning systems
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Spindle driven positioning systems EG – EL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_1_eg_el_spindle/egt_egk_asmtab.prj},{NB=EGT401000000370(Q=117)(200,0)},{TYP=EGT/K 40},{BG=40},{Q=117},{HUB=200},{HUBST=0.00},{SP=T},{SPA=1},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{SAW=0},{SGK=},{ASM=},{INFO=Produktdatenblatt},{A=70},{B=0},{C=58},{D=48},{E=18},{F=47},{H=0},{J=35},{K=64},{MM=-},{NN=M 6},{OO=M 6},{P=25},{R=3x3x25},{S=10x27},{T=6.5},{GG=1.3},{G1=0.36},{DPL=8.2},{CVF=8},{PPATH=assemblies/egt_egk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
H
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
NN
for
ⁿ/ₐ
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
R
Key
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
T
Diameter
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
EGT301000000320(Q=82)
EGT/K 30
120
EGT301000000320(Q=82)
320
70
56
42
40
13
35
0
26
47
-
M 6
M 6
18
-
5x15
4.2
0.6
0.16
EGT401000000370(Q=117)
EGT/K 40
170
EGT401000000370(Q=117)
370
70
0
58
48
18
47
0
35
64
-
M 6
M 6
25
3x3x25
10x27
6.5
1.3
0.36
EGT601000000435(Q=165)
EGT/K 60
235
EGT601000000435(Q=165)
435
100
80
82
62
30
69
0
49
90
-
M 8
M 8
35
5x5x28
14x35
8.5
4.0
0.67
EGT801000000486(Q=193)
EGT/K 80
286
EGT801000000486(Q=193)
486
140
110
102
80
40
88
30
70
121
M 6
M 10
M 10
45
6x6x40
18x45
8.5
6.7
1.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clevis eye G2
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Positioning system ELT/ELK 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Spindle driv...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
ACH550-BC 208V/230V - E-Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
Support and mounting block EG - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Handwheel with keyway and locking screw - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Spindle clamp EL / EG, DL / DS /QST/K - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system QST/K 60, 80, 100 - Spindle drives
Bahr Modultechnik
14.03.2023
Positioniersystem LSZ 60, 80, 100 - Belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
12.09.2023
Positioning system ELZ 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Belt drive) - Be...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Series E/809000 - Electric Actuator
Norgren
31.01.2024
Positioning system ELR 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 - Roller guide un...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELZU 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100 (Surface portal) - Be...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system QSZ 60, 80, 100, 125 - Belt drive
Bahr Modultechnik
27.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성