피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
EFT, EFDT - Bimba EF2 Cylinders
Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Compact
Square Extruded Body
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/compact/square_extruded_body/ef2_asmtab.prj},{NB=EFT-325},{BORE1=32},{STROKEMIN=5},{STROKEMAX1=113},{STROKEMAX2=106},{EELMAX1=113},{EELMAX2=200},{AS=0.275},{AD=0.349},{BS=0.910},{BD=1.200},{BMS=1.300},{BMD=1.590},{CS=0.413},{DNDM=9.7280},{DNDME=0.4050},{DDP=0.3475},{E1E=0.630},{F1E=0.280},{H1E=1.338},{IE1=0.734},{J1E=0.359},{K1E=0.285},{L1E=0.216},{M1E=1.7716},{N1E=0.548},{O1E=1.9486},{P1E=2.362},{Q1E=0.698},{S1=0.3280},{UE=1.7300},{VE=1.76},{XE=1.350},{Z1=0.203},{Z2=0.184},{D1=1.3855},{D2=1.3380},{D3=1.2945},{A1=0.2460},{D4=0.0860},{A2S=0.1610},{A2D=0.457},{A3S=0.4960},{D5=1.3260},{A4=0.1310},{TNDM=6.0000},{TNDME=0.2500},{WNDM=6.0000},{STROKE=5},{TYPE=},{MNT=},{CU=},{MPS=},{PO=},{TP=},{BU=},{RGS=},{EE=},{EEL=0.0},{MATR=},{SEALS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm (INCH)]
B
[mm (INCH)]
C
[mm (INCH)]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm (INCH)]
H
[mm (INCH)]
I
[mm (INCH)]
J
[mm (INCH)]
K
[mm (INCH)]
L
[mm (INCH)]
M
[mm (INCH)]
N
[mm (INCH)]
O
[mm (INCH)]
P
[mm (INCH)]
Q
[mm (INCH)]
S
[mm (INCH)]
T
[mm (INCH)]
U
[mm (INCH)]
V
[mm (INCH)]
W
[mm (INCH)]
X
[mm (INCH)]
Y
ⁿ/ₐ
Z
[mm (INCH)]
EFT-125
EFT-125
12
3.8 (0.15)
17 (0.67)
8.9 (0.35)
M5x0.8
3.6 (0.14)
15.5 (0.61)
0
6.1 (0.24)
3.8 (0.15)
3.6 (0.14)
24.9 (0.98)
4.8 (0.19)
24.9 (0.98)
32 (1.26)
5.3 (0.21)
6.0 (0.24)
26.7 (1.05)
24.4 (0.96)
0
14.0 (0.55)
20.8 (0.82)
M3x0.5
4.1 (0.16)
EFT-165
EFT-165
16
4.6 (0.18)
18.5 (0.73)
9.4 (0.37)
M5x0.8
3.6 (0.14)
20.1 (0.79)
8.6 (0.34)
6.6 (0.26)
3.8 (0.15)
3.6 (0.14)
29 (1.14)
5.8 (0.23)
29 (1.14)
38.1 (1.5)
7.9 (0.31)
6.0 (0.24)
28.2 (1.11)
27.9 (1.1)
0
20.0 (0.79)
24.9 (0.98)
M3x0.5
4.1 (0.16)
EFT-205
EFT-205
20
4.8 (0.19)
19.6 (0.77)
8.9 (0.35)
M5x0.8
4.6 (0.18)
25.4 (1)
9.7 (0.38)
9.1 (0.36)
7.4 (0.29)
5.6 (0.22)
36.1 (1.42)
7.9 (0.31)
36.1 (1.42)
47 (1.85)
10.4 (0.41)
6.9 (0.27)
31 (1.22)
35.1 (1.38)
0
27.0 (1.06)
26.4 (1.04)
M4x0.7
5.2 (0.2)
EFT-255
EFT-255
25
5.1 (0.2)
22.6 (0.89)
10.9 (0.43)
M5x0.8
5.1 (0.2)
27.9 (1.1)
10.4 (0.41)
9.1 (0.36)
7.4 (0.29)
5.6 (0.22)
40.1 (1.58)
9.9 (0.39)
40.1 (1.58)
52.1 (2.05)
11.4 (0.45)
8.3 (0.33)
36.1 (1.42)
39.1 (1.54)
0
27.0 (1.06)
30 (1.18)
M4x0.7
5.2 (0.2)
EFT-325
EFT-325
32
7.1 (0.28)
23.1 (0.91)
10.4 (0.41)
G 1/8
7.1 (0.28)
34 (1.34)
18.5 (0.73)
9.1 (0.36)
7.4 (0.29)
5.6 (0.22)
45 (1.77)
14 (0.55)
49.5 (1.95)
59.9 (2.36)
17.8 (0.7)
8.3 (0.33)
38.6 (1.52)
43.9 (1.73)
0
30.0 (1.18)
34.3 (1.35)
M4x0.7
5.2 (0.2)
EFT-405
EFT-405
40
7.4 (0.29)
29.5 (1.16)
13.2 (0.52)
G 1/8
7.1 (0.28)
40.1 (1.58)
12.7 (0.5)
9.1 (0.36)
7.4 (0.29)
5.6 (0.22)
52.1 (2.05)
14 (0.55)
56.9 (2.24)
69.1 (2.72)
24.4 (0.96)
8.3 (0.33)
45 (1.77)
51.1 (2.01)
0
30.0 (1.18)
38.1 (1.5)
M4x0.7
5.2 (0.2)
EFT-5010
EFT-5010
50
9.4 (0.37)
30.5 (1.2)
13.5 (0.53)
G 1/4
7.9 (0.31)
50 (1.97)
20.1 (0.79)
11.2 (0.44)
8.1 (0.32)
6.6 (0.26)
64 (2.52)
17 (0.67)
71.1 (2.8)
86.1 (3.39)
28.2 (1.11)
12.1 (0.48)
50.5 (1.99)
63 (2.48)
0
42.8 (1.69)
48 (1.89)
M5x0.8
6.4 (0.25)
EFT-6310
EFT-6310
63
9.7 (0.38)
36.1 (1.42)
15.7 (0.62)
G 1/4
7.9 (0.31)
59.9 (2.36)
20.1 (0.79)
14.2 (0.56)
10.7 (0.42)
8.9 (0.35)
77 (3.03)
17 (0.67)
84.1 (3.31)
103.1 (4.06)
29.2 (1.15)
12.5 (0.49)
56.4 (2.22)
75.7 (2.98)
0
42.8 (1.69)
53.6 (2.11)
M5x0.8
6.4 (0.25)
EFT-8010
EFT-8010
80
11.7 (0.46)
43.4 (1.71)
17.8 (0.7)
G 3/8
9.9 (0.39)
77 (3.03)
20.1 (0.79)
17.5 (0.69)
13.7 (0.54)
10.9 (0.43)
98 (3.86)
21.8 (0.86)
103.9 (4.09)
132.1 (5.2)
24.9 (0.98)
14.0 (0.55)
67.3 (2.65)
97 (3.82)
0
50.8 (2.00)
74.7 (2.94)
M6x1.0
7.1 (0.28)
EFT-10010
EFT-10010
100
12.2 (0.48)
53.1 (2.09)
24.4 (0.96)
G 3/8
11.9 (0.47)
94 (3.7)
25.9 (1.02)
17.5 (0.69)
13.7 (0.54)
10.9 (0.43)
117.1 (4.61)
26.9 (1.06)
123.4 (4.86)
156 (6.14)
32.3 (1.27)
14.0 (0.55)
79 (3.11)
115.6 (4.55)
0
50.8 (2.00)
93.2 (3.67)
M6x1.0
7.1 (0.28)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FO, FOD, FOR, FOS - Bimba FLAT-1
Bimba Products
24.04.2024
EF, EFD, EFS, EFR - Bimba EF1 Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
FSM, FSMD, FSMR, FSMS - Metric Bimba Square FLAT-1 Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성