피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Dunkelfeldleuchten
Ipf Electronic
kamera20zusatzbeleuchtung
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/dunkelfeldleuchten.prj},{NB=EF1G0170},{IDNR=EF1G0170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=LED Dunkelfeldleuchte, Ø172mm, Weißlicht, 6,24W, 6500K, 24V, M8-Steckverbinder 4polig, IP40, Aluminium},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=EF1G0170},{DELTIME=14},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Dunkelfeldleuchte}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BETRIEBSART
Betriebsart
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Blitzcontroller
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Werkstoff Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_INNENDURCHMESSER
Innendurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Max. Stoßstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
Wellenlänge der Leuchte
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
Arbeitsbereich
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
EF1C0170
EF1C0170
LED Dunkelfeldleuchte, 10...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EF1C0170
14
Dunkelfeldleuchte
M12-Kabelstecker
Permanentbetrieb
nein
LED
Weißlicht
0
IP67
III
klar
Ja
Aluminium
Kunststoff
200mA
130mm
5.600K
12mm
60mm
0,3m
5W
105mm
3
60°
10 - 35
0 - 40
0 - 20
02.11.2023
EF1G0170
EF1G0170
LED Dunkelfeldleuchte, Ø1...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EF1G0170
14
Dunkelfeldleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
nein
LED
Weißlicht
0
IP40
III
klar
Aluminium
Polymethylmethacrylat
172mm
260mA
6.500K
12,5mm
130mm
6,24W
4
120°
24
10 - 50
0 - 20
02.11.2023
EFB20170
EFB20170
LED Dunkelfeldleuchte, Ø2...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EFB20170
35
Dunkelfeldleuchte
M8-Kabelstecker
Permanentbetrieb
intern
LED
Weißlicht
0
IP30
III
klar
Aluminium
220mm
480mA
12mm
185mm
0,3m
1.200mA
11,52W
4
24
0 - 35
0 - 20
02.11.2023
EF750670
EF750670
LED Dunkelfeldleuchte, 13...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EF750670
14
Dunkelfeldleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
intern
LED
Blaulicht
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Polymethylmethacrylat
300mA
130mm
12mm
75mm
1.200mA
6W
465nm
141mm
4
30 - 70
22,8 - 25,2
10 - 30
1 - 30
02.11.2023
EF750170
EF750170
LED Dunkelfeldleuchte, 13...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EF750170
14
Dunkelfeldleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
intern
LED
Weißlicht
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Polymethylmethacrylat
300mA
130mm
5.000K
12mm
75mm
1.200mA
6W
141mm
4
30 - 70
22,8 - 25,2
10 - 30
1 - 30
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성