피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EDKOL-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 24° taper
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkol_90.prj},{NB=EDKOL-12L DN12-90° 728.3925.412},{TYPE=EDKOL-12L DN12-90°},{TYPEX=EDKOL-12L DN12-90},{MATNR=728.3925.412},{SERIE=L},{D1=12},{D2=13.0},{D3=8.0},{D4=11.7},{M=18x1.5},{L1=70},{L2=51},{L3=38.0},{SW1=22},{KG=95},{X=3},{Y=0.490},{F=0.030},{F1=0.350},{NDM=18},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EDKOL-06L DN06-90° 728.39...
EDKOL-06L DN06-90°
728.3925.106
L
6
6.5
2.5
5.7
12x1.5
52
30
25.5
14
28
EDKOL-08L DN06-90° 728.39...
EDKOL-08L DN06-90°
728.3925.108
L
8
6.5
4.0
7.7
14x1.5
54
30
26.5
17
34
EDKOL-10L DN06-90° 728.39...
EDKOL-10L DN06-90°
728.3925.110
L
10
6.5
4.0
9.7
16x1.5
54
34
27.5
19
42
EDKOL-10L DN08-90° 728.39...
EDKOL-10L DN08-90°
728.3925.210
L
10
8.0
5.0
9.7
16x1.5
58
34
31.5
19
47
EDKOL-10L DN10-90° 728.39...
EDKOL-10L DN10-90°
728.3925.310
L
10
9.5
7.0
9.7
16x1.5
59
38
29.0
19
53
EDKOL-12L DN10-90° 728.39...
EDKOL-12L DN10-90°
728.3925.312
L
12
9.5
7.0
11.7
18x1.5
60
38
30.0
22
61
EDKOL-12L DN12-90° 728.39...
EDKOL-12L DN12-90°
728.3925.412
L
12
13.0
8.0
11.7
18x1.5
70
51
38.0
22
95
EDKOL-15L DN10-90° 728.39...
EDKOL-15L DN10-90°
728.3925.315
L
15
9.5
7.0
14.7
22x1.5
62
42
32.0
27
88
EDKOL-15L DN12-90° 728.39...
EDKOL-15L DN12-90°
728.3925.415
L
15
13.0
9.5
14.7
22x1.5
70
50
38.0
27
118
EDKOL-18L DN12-90° 728.39...
EDKOL-18L DN12-90°
728.3925.418
L
18
13.0
9.5
17.7
26x1.5
69
48
37.0
32
136
EDKOL-18L DN16-90° 728.39...
EDKOL-18L DN16-90°
728.3925.518
L
18
16.0
12.0
17.7
26x1.5
84
54
50.5
32
169
EDKOL-22L DN19-90° 728.39...
EDKOL-22L DN19-90°
728.3925.622
L
22
19.0
15.0
21.7
30x2.0
102
62
63.0
36
240
EDKOL-28L DN25-90° 728.39...
EDKOL-28L DN25-90°
728.3925.725
L
28
25.5
21.0
27.7
36x2.0
112
72
64.0
41
336
EDKOL-35L DN31-90° 728.39...
EDKOL-35L DN31-90°
728.3925.835
L
35
32.0
27.0
34.7
45x2.0
172
116
117.0
50
638
EDKOL-42L DN38-90° 728.39...
EDKOL-42L DN38-90°
728.3925.942
L
42
38.5
33.0
41.7
52x2.0
158
112
101.0
60
853
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EDKOL - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
EXMAR
02.06.2021
EDKOS-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 24° taper
EXMAR
02.06.2021
EDKOS - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
EXMAR
02.06.2021
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
EF-10 - Ferrules for non-skived hydraulic hoses 1SC* (DIN 857), 2SC (DIN 85...
EXMAR
15.10.2020
EDKL - Nipples with universal taper, straight
EXMAR
09.02.2022
CT - Wiring Head/Temperature Transmitter
Anderson Negele America
22.05.2023
EF-20 - Ferrules for non-skived hydraulic hoses 2SN (DIN 853)
EXMAR
15.10.2020
EDKJ-90° - Nipples with 74° JIC taper, 90° elbow
EXMAR
16.07.2020
EDKL-90° - Nipples with universal taper, 90° elbow
EXMAR
02.06.2021
DKOL 90 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series...
VOSS
13.03.2024
EDKOL-45° - Tapered nipples, 45° elbow, for fittings with 24° taper
EXMAR
02.06.2021
EBEL-45° - Pipe connectors, 45° elbow
EXMAR
02.06.2021
EAGR - Male adaptor nipples with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성