품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 71802 - Stainless Steel-Winkeld ball joints, Type CS, with threaded ball shank, with safety catch
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Angled ball joints
DIN71802
DIN71802 NI
DIN71802 NI CSN
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/winkelgelenke/din71802/din71802_ni/din71802_ni_csn/din_71802_csn_ass.prj},{NB=Edelstahl-Winkelgelenk mit Gewindezapfen DIN71802-13-M8L-CSN (0)},{ARTNR=DIN71802-13-M8L-CSN},{PARTNUMBER=DIN 71802-13-M8L-CSN},{NORMNR=DIN 71802},{PPATH=din_71802_csn_3.prj},{D1=13},{D2=M8L},{WKL=0},{D2N=M 8},{D2L=M 8L},{D3=M8},{D5=13},{D6=19.3},{L1=16.5},{L3=12.0},{L4=30},{T=14.0},{SW=11},{ABZ=60},{D2X='M8','M8L'},{WEIGHT=0.0530},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H9/h9
[mm]
D2
Screw threads
ⁿ/ₐ
D3
Screw threads
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
ABZ
min. pull-off force
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-8-M5-CSN
8
M5
M5
8
12.8
10.0
8.5
22
10.5
7
30
0.0150
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-8-M5L-CSN
8
M5L
M5
8
12.8
10.0
8.5
22
10.5
7
30
0.0100
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-10-M6-CSN
10
M6
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
0.0250
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-10-M6L-CSN
10
M6L
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
0.0200
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-13-M8-CSN
13
M8
M8
13
19.3
16.5
12.0
30
14.0
11
60
0.0480
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-13-M8L-CSN
13
M8L
M8
13
19.3
16.5
12.0
30
14.0
11
60
0.0530
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-16-M10-CSN
16
M10
M10
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.0990
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-16-M10L-CSN
16
M10L
M10
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1000
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-16-M12-CSN
16
M12
M12
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1000
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-16-M12L-CSN
16
M12L
M12
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1020
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-19-M14F-CSN
19
M14Fx1.5
M14x1.5
22
30.0
28.0
19.5
45
21.5
16
100
0.2200
84879059
YES
Edelstahl-Winkelgelenk mi...
DIN71802-19-M14FL-CSN
19
M14Lx1.5
M14x1.5
22
30.0
28.0
19.5
45
21.5
16
100
0.2200
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성