您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type NH, Bronze / Steel lubrication possible
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
GN648.6
GN648.6 NH
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gelenkkoepfe/gn648_6/gn648_6_n/gn_648_6_n_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube GN648.6-14-M14L-NH},{ARTNR=GN648.6-14-M14L-NH},{PARTNUMBER=GN 648.6-14-M14L-NH},{NORMNR=GN 648.6},{D1=14},{D2=M14L},{DG=14.000},{DK=11.546},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=38},{W=16},{PPATH=gn_648_6_n_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1350},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Movement angle
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5-NH
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0100
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5L-NH
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0150
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6-NH
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0200
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6L-NH
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0200
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8-NH
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0400
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8L-NH
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0400
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10-NH
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0630
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10L-NH
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0620
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12-NH
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0960
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12L-NH
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0950
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14-NH
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14L-NH
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1350
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16-NH
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2030
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16L-NH
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.1800
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5-NH
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2780
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5L-NH
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2870
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5-NH
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3540
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5L-NH
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3510
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5-NH
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4600
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5L-NH
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4630
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2-NH
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6310
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2L-NH
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6100
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2-NH
30
M30x2
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0300
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2L-NH
30
M30x2L
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0200
84833038
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSK - hex nut
Festo
29.08.2023
WING - Wing nut for manual tightening - ANSI B18-17 or stainless steel DIN3...
HPC
03.08.2023
KARM - Rod end with male thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
B0445 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
KBRM - Rod end bearing with female thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
Modèle 614650 - Threaded rod - Length : 1m - Stainless steel A4-L - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
GN648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WH, Bro...
Berger Tools
25.05.2023
Modèle C1-43 - Embout à rotule mâle acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
B0447 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
Modèle 31-1215 - Embout à rotule à tige filetée acier - Bague acier+PTFE - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
PHSO, PHSOM, PHSOS, PHSOL, PHSOLM, PHSOSL - Rod End Bearings - Standard - T...
Misumi
30.06.2021
GN 648.2 - Ball joint heads with threaded bolt, Type W, Steel-PTFE / Steel ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
B0451 - Rod ends with plain bearing external thread, narrow version DIN ISO...
Blohm
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表