ED05MF-CF - 经济型旋转接头-直接头/弯接头(外螺纹)
HEFA
40-气动类
快插接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector/ed05mf-cf.prj},{NB=ED05MF-D12-4-A},{SC=ED05MF},{LX=External thread direct head},{MAT1=PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{D=12},{NT=4},{YS=A},{R=R1/2},{S=24},{A=20.9},{A1=24},{X=60.0},{X1=22.0},{Y=0.0},{R1=20.950},{INFOTEXT=website},{WLJK=27.710},{XTG=1.500},{XTK=17.530},{XBG=2.750},{XBK=12.500},{XJG=14.89},{YAO=17.50},{TD=0.00},{XSG=36.51},{XTJG1=38.58},{XTJK1=21.21},{LJ=18.51},{GJ=8.61},{WLJC=40.42},{WLJG=48.51},{DJ=0.00},{XX=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NT
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
Y
[mm]
ED05MF-D4-M5-A
ED05MF-D4-M5-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
4
M5
M5
8
10.4
12
36.5
16.0
0.0
ED05MF-D4-M6-A
ED05MF-D4-M6-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
4
M6
M6
8
10.4
12
37.0
16.0
0.0
ED05MF-D4-1-A
ED05MF-D4-1-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
4
1
R1/8
12
10.4
12
38.0
16.0
0.0
ED05MF-D6-M5-A
ED05MF-D6-M5-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
6
M5
M5
8
12.8
14
37.5
17.0
0.0
ED05MF-D6-M6-A
ED05MF-D6-M6-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
6
M6
M6
8
12.8
14
38.0
17.0
0.0
ED05MF-D6-1-A
ED05MF-D6-1-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
6
1
R1/8
14
12.8
14
39.5
17.0
0.0
ED05MF-D6-2-A
ED05MF-D6-2-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
6
2
R1/4
14
12.8
14
42.5
17.0
0.0
ED05MF-D8-1-A
ED05MF-D8-1-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
8
1
R1/8
17
15.2
17
44.0
18.5
0.0
ED05MF-D8-2-A
ED05MF-D8-2-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
8
2
R1/4
17
15.2
17
47.0
18.5
0.0
ED05MF-D8-3-A
ED05MF-D8-3-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
8
3
R3/8
17
15.2
17
48.0
18.5
0.0
ED05MF-D10-2-A
ED05MF-D10-2-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
10
2
R1/4
22
18.5
22
54.0
21.0
0.0
ED05MF-D10-3-A
ED05MF-D10-3-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
10
3
R3/8
22
18.5
22
55.0
21.0
0.0
ED05MF-D10-4-A
ED05MF-D10-4-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
10
4
R1/2
22
18.5
22
57.5
21.0
0.0
ED05MF-D12-3-A
ED05MF-D12-3-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
12
3
R3/8
24
20.9
24
57.0
22.0
0.0
ED05MF-D12-4-A
ED05MF-D12-4-A
ED05MF
外螺纹直接头
PBT
黄铜
POM
12
4
R1/2
24
20.9
24
60.0
22.0
0.0
ED05CF-D4-M5-A
ED05CF-D4-M5-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
4
M5
M5
8
10.4
12
21.0
20.5
16.0
ED05CF-D4-M6-A
ED05CF-D4-M6-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
4
M6
M6
8
10.4
12
21.0
21.0
16.0
ED05CF-D4-1-A
ED05CF-D4-1-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
4
1
R1/8
12
10.4
12
21.0
22.0
16.0
ED05CF-D6-M5-A
ED05CF-D6-M5-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
6
M5
M5
8
12.8
14
23.0
21.0
17.0
ED05CF-D6-M6-A
ED05CF-D6-M6-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
6
M6
M6
8
12.8
14
23.0
21.5
17.0
ED05CF-D6-1-A
ED05CF-D6-1-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
6
1
R1/8
14
12.8
14
23.0
23.0
17.0
ED05CF-D6-2-A
ED05CF-D6-2-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
6
2
R1/4
14
12.8
14
23.0
26.0
17.0
ED05CF-D8-1-A
ED05CF-D8-1-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
8
1
R1/8
17
15.2
17
26.0
26.5
18.5
ED05CF-D8-2-A
ED05CF-D8-2-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
8
2
R1/4
17
15.2
17
26.0
29.5
18.5
ED05CF-D8-3-A
ED05CF-D8-3-A
ED05CF
外螺纹弯接头
PBT
黄铜
POM
8
3
R3/8
17
15.2
17
26.0
31.0
18.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ACK - 快速接头
Festo
23.08.2023
Quick disconnect couplings DN 7.6, galvanised steel / brass, female
Riegler
16.11.2015
J-XYV01 - 精密型·管用带套管接头·直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Quick disconnect couplings DN 5, nickel-plated brass with hose connector
Riegler
16.11.2015
50.6xx Y/EMV/L - PERFECT EMC metric Brass long
Jacob
21.05.2024
KDS6 - 快速连接插座
Festo
24.08.2023
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
E-PACK-MNRC - 经济型 旋转接头 - 直通六角外螺纹 -
Misumi
29.05.2023
QD-104 - Quick Connect Fittings - Nipple
Essentra Components
14.08.2014
DR5000 - 液压旋转接头
KCC Precision
12.07.2021
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
TW03 - WEH® Adapter TW03 zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, zum han...
KVT Fastening
12.01.2024
E-PACK-MNRL - 经济型 旋转接头 - 直通圆型外螺纹 -
Misumi
29.05.2023
MAE-GER-EINSCHR-VB-METRI/ZYL - 公制和圆柱形螺纹的直螺纹旋入式连接
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表