피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ED05MF-CF - Economy type rotary joint - direct head bending joint - version (external thread)
HEFA
40-air_cylinder
quick_connector
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector/ed05mf-cf.prj},{NB=ED05MF-D12-4-A},{SC=ED05MF},{LX=External thread direct head},{MAT1=PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{D=12},{NT=4},{YS=A},{R=R1/2},{S=24},{A=20.9},{A1=24},{X=60.0},{X1=22.0},{Y=0.0},{R1=20.950},{INFOTEXT=website},{WLJK=27.710},{XTG=1.500},{XTK=17.530},{XBG=2.750},{XBK=12.500},{XJG=14.89},{YAO=17.50},{TD=0.00},{XSG=36.51},{XTJG1=38.58},{XTJK1=21.21},{LJ=18.51},{GJ=8.61},{WLJC=40.42},{WLJG=48.51},{DJ=0.00},{XX=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread material 2
ⁿ/ₐ
MAT3
Departure link
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NT
Nominal type
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
Y
[mm]
ED05MF-D4-M5-A
ED05MF-D4-M5-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
4
M5
M5
8
10.4
12
36.5
16.0
0.0
ED05MF-D4-M6-A
ED05MF-D4-M6-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
4
M6
M6
8
10.4
12
37.0
16.0
0.0
ED05MF-D4-1-A
ED05MF-D4-1-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
4
1
R1/8
12
10.4
12
38.0
16.0
0.0
ED05MF-D6-M5-A
ED05MF-D6-M5-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
6
M5
M5
8
12.8
14
37.5
17.0
0.0
ED05MF-D6-M6-A
ED05MF-D6-M6-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
6
M6
M6
8
12.8
14
38.0
17.0
0.0
ED05MF-D6-1-A
ED05MF-D6-1-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
6
1
R1/8
14
12.8
14
39.5
17.0
0.0
ED05MF-D6-2-A
ED05MF-D6-2-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
6
2
R1/4
14
12.8
14
42.5
17.0
0.0
ED05MF-D8-1-A
ED05MF-D8-1-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
8
1
R1/8
17
15.2
17
44.0
18.5
0.0
ED05MF-D8-2-A
ED05MF-D8-2-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
8
2
R1/4
17
15.2
17
47.0
18.5
0.0
ED05MF-D8-3-A
ED05MF-D8-3-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
8
3
R3/8
17
15.2
17
48.0
18.5
0.0
ED05MF-D10-2-A
ED05MF-D10-2-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
10
2
R1/4
22
18.5
22
54.0
21.0
0.0
ED05MF-D10-3-A
ED05MF-D10-3-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
10
3
R3/8
22
18.5
22
55.0
21.0
0.0
ED05MF-D10-4-A
ED05MF-D10-4-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
10
4
R1/2
22
18.5
22
57.5
21.0
0.0
ED05MF-D12-3-A
ED05MF-D12-3-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
12
3
R3/8
24
20.9
24
57.0
22.0
0.0
ED05MF-D12-4-A
ED05MF-D12-4-A
ED05MF
External thread direct he...
PBT
brass
POM
12
4
R1/2
24
20.9
24
60.0
22.0
0.0
ED05CF-D4-M5-A
ED05CF-D4-M5-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
4
M5
M5
8
10.4
12
21.0
20.5
16.0
ED05CF-D4-M6-A
ED05CF-D4-M6-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
4
M6
M6
8
10.4
12
21.0
21.0
16.0
ED05CF-D4-1-A
ED05CF-D4-1-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
4
1
R1/8
12
10.4
12
21.0
22.0
16.0
ED05CF-D6-M5-A
ED05CF-D6-M5-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
6
M5
M5
8
12.8
14
23.0
21.0
17.0
ED05CF-D6-M6-A
ED05CF-D6-M6-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
6
M6
M6
8
12.8
14
23.0
21.5
17.0
ED05CF-D6-1-A
ED05CF-D6-1-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
6
1
R1/8
14
12.8
14
23.0
23.0
17.0
ED05CF-D6-2-A
ED05CF-D6-2-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
6
2
R1/4
14
12.8
14
23.0
26.0
17.0
ED05CF-D8-1-A
ED05CF-D8-1-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
8
1
R1/8
17
15.2
17
26.0
26.5
18.5
ED05CF-D8-2-A
ED05CF-D8-2-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
8
2
R1/4
17
15.2
17
26.0
29.5
18.5
ED05CF-D8-3-A
ED05CF-D8-3-A
ED05CF
External thread bending j...
PBT
brass
POM
8
3
R3/8
17
15.2
17
26.0
31.0
18.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACK - Quick connector
Festo
23.08.2023
Quick disconnect couplings DN 7.6, galvanised steel / brass, female
Riegler
16.11.2015
J-XYV01 - Precision type, pipe with sleeve joint, direct head and external ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Quick disconnect couplings DN 5, nickel-plated brass with hose connector
Riegler
16.11.2015
50.6xx Y/EMV/L - PERFECT EMC metric Brass long
Jacob
21.05.2024
KDS6 - Quick coupling socket
Festo
24.08.2023
Open Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
E-PACK-MNRC - Economy ROTARY JOINTS - Connector
Misumi
29.05.2023
QD-104 - Quick Connect Fittings - Nipple
Essentra Components
14.08.2014
DR5000 - Hydraulic Rotary Joint
KCC Precision
12.07.2021
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
TW03 - WEH® Adapter TW03 zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, zum han...
KVT Fastening
12.01.2024
E-PACK-MNRL - Economy ROTARY JOINTS - Elbow
Misumi
29.05.2023
MAE-GER-EINSCHR-VB-METRI/ZYL - Straight Adaptors with metrical and cylindri...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성