피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ECX 110X - Flush pushbuttons
Comepi
Control Units
Pushbottons
ECX1000 - Metal Pushbottons 22mm
Non illuminated pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/control_units/pushbottons/1000_series/non_illuminated_pushbuttons/plastic_flush_pushbuttons_asmtab.prj},{NB=ECX 1123},{CODE=ECX 1123},{CODE3DB=ECX 112X},{VERS=0},{DSCR=Pulsante filoghiera},{MAT=Zama cromata},{COL=Giallo},{COLX1=Giallo},{COLX2=None},{LUM=No},{FUNZ=Impulso },{DEST=40},{IP=65},{PPATH=../metal_flush30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DSCR
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
LUM
Brightness
ⁿ/ₐ
FUNZ
Functionality
ⁿ/ₐ
DEST
Outer diameter
[mm]
IP
IP grade
ⁿ/ₐ
ECX 1100
ECX 1100
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Black
No
Momentary
30
65
ECX 1101
ECX 1101
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Red
No
Momentary
30
65
ECX 1102
ECX 1102
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Green
No
Momentary
30
65
ECX 1103
ECX 1103
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Yellow
No
Momentary
30
65
ECX 1104
ECX 1104
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Blue
No
Momentary
30
65
ECX 1105
ECX 1105
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
White
No
Momentary
30
65
ECX 1120
ECX 1120
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Black
No
Momentary
40
65
ECX 1121
ECX 1121
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Red
No
Momentary
40
65
ECX 1122
ECX 1122
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Green
No
Momentary
40
65
ECX 1123
ECX 1123
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Yellow
No
Momentary
40
65
ECX 1124
ECX 1124
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Blue
No
Momentary
40
65
ECX 1125
ECX 1125
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
White
No
Momentary
40
65
ECX 1105-01
ECX 1105-01
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
START white
No
Momentary
30
65
ECX 1105-03
ECX 1105-03
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
White ON
No
Momentary
30
65
ECX 1106
ECX 1106
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Red STOP
No
Momentary
30
65
ECX 1107
ECX 1107
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Green START
No
Momentary
30
65
ECX 1106/N
ECX 1106/N
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Black STOP
No
Momentary
30
65
ECX 1107/B
ECX 1107/B
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
White START
No
Momentary
30
65
ECX 1108
ECX 1108
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Black HORIZONTAL WHITE AR...
No
Momentary
30
65
ECX 1109
ECX 1109
Flush pushbuttons
Chrome-plated Zamak
Black VERTICAL WHITE ARRO...
No
Momentary
30
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ECX 113X - Non illuminated mushroom pushbuttons
Comepi
14.03.2022
ECX 13XX - Short lever selector switches
Comepi
14.03.2022
Nameplates AL - Nameplates AL
Comepi
14.03.2022
ECX 111X - Extended pushbuttons
Comepi
14.03.2022
ECX 14X0 - Key selector switches
Comepi
14.03.2022
MAS - Mild steel, single door enclosure
nVent HOFFMAN
25.03.2024
ECX 125X - Selector
Comepi
14.03.2022
ECX 116X - Non illuminated mushroom pushbuttons
Comepi
14.03.2022
ECX 114X - Non illuminated mushroom pushbuttons
Comepi
14.03.2022
ECX 113X - Non illuminated mushroom pushbuttons
Comepi
14.03.2022
Support base - Support base
Comepi
14.03.2022
ECX 410X - Flush pushbuttons
Comepi
14.03.2022
104.6.23.## - Raised push button
Pneumax
16.04.2020
Standard pressure gauges, 3-hole bezel, chrome-plated st., dual scale bar/p...
Riegler
27.01.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성