피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EBF45 - BraceFITTING, Polyamide, 45° angle, EBF45, metric
WISKA
Brace
Brace FITTING, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/ebf45.prj},{NB=EBF45-48-63-BG10108882},{CNSORDERNO=10108882},{TYP=EBF45-48-63-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M63x1.5},{NW=48},{DI=44.0},{F=72.0},{TL=104.3},{VDO=100.1},{L=17.5},{SW=60},{CNSMAT=Conduit fitting: PA-FR / sealing gasket: TPU},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{COLOR=0.36,0.41,0.43,0.00},{D1=63},{P=1.5},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10108882/ebf45-48-63-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10108882/ebf45-48-63-bg.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
NW
Nominal width
[mm]
DI
Inside diameter
[mm]
F
Flansch Aussendurchmesser fur Dichtung
[mm]
TL
Total length
[mm]
VDO
Diameter closure (open)
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN60529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Case hardening temperature
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packaging unit (PE)
ⁿ/ₐ
EBF45-07-12-BG10106948
10106948
EBF45-07-12-BG
RAL 7031
M12x1.5
7
6.0
18.0
47.2
29.7
9.0
17
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-10-12-BG10108870
10108870
EBF45-10-12-BG
RAL 7031
M12x1.5
10
7.0
18.0
50.6
34.5
9.0
20
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-10-16-BG10106949
10106949
EBF45-10-16-BG
RAL 7031
M16x1.5
10
9.0
22.0
53.2
34.5
12.0
20
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-12-16-BG10106950
10106950
EBF45-12-16-BG
RAL 7031
M16x1.5
12
10.7
22.0
53.4
39.0
12.0
22
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-12-20-BG10108871
10108871
EBF45-12-20-BG
RAL 7031
M20x1.5
12
12.0
27.0
57.2
39.0
12.0
22
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-17-20-BG10106951
10106951
EBF45-17-20-BG
RAL 7031
M20x1.5
17
13.2
27.0
60.8
46.3
12.0
27
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-17-25-BG10108872
10108872
EBF45-17-25-BG
RAL 7031
M25x1.5
17
15.5
32.0
65.1
46.3
13.0
27
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-23-25-BG10106952
10106952
EBF45-23-25-BG
RAL 7031
M25x1.5
23
18.2
32.0
73.4
59.7
13.0
36
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EBF45-23-32-BG10108873
10108873
EBF45-23-32-BG
RAL 7031
M32x1.5
23
19.0
38.0
76.4
59.7
13.0
36
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EBF45-29-32-BG10106953
10106953
EBF45-29-32-BG
RAL 7031
M32x1.5
29
26.0
38.0
80.0
68.1
13.0
41
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
10
EBF45-29-40-BG10108874
10108874
EBF45-29-40-BG
RAL 7031
M40x1.5
29
26.0
50.0
85.8
68.1
14.5
41
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
10
EBF45-36-40-BG10106954
10106954
EBF45-36-40-BG
RAL 7031
M40x1.5
36
33.5
50.0
89.5
82.3
14.5
50
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
10
EBF45-36-50-BG10108875
10108875
EBF45-36-50-BG
RAL 7031
M50x1.5
36
33.5
59.0
95.9
82.3
16.0
50
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
10
EBF45-48-50-BG10106955
10106955
EBF45-48-50-BG
RAL 7031
M50x1.5
48
42.5
59.0
100.8
100.1
16.0
60
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
EBF45-48-63-BG10108882
10108882
EBF45-48-63-BG
RAL 7031
M63x1.5
48
44.0
72.0
104.3
100.1
17.5
60
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
5
EBF45-07-12-BK10106956
10106956
EBF45-07-12-BK
RAL 9005
M12x1.5
7
6.0
18.0
47.2
29.7
9.0
17
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-10-12-BK10108876
10108876
EBF45-10-12-BK
RAL 9005
M12x1.5
10
7.0
18.0
50.6
34.5
9.0
20
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-10-16-BK10106957
10106957
EBF45-10-16-BK
RAL 9005
M16x1.5
10
9.0
22.0
53.2
34.5
12.0
20
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-12-16-BK10106958
10106958
EBF45-12-16-BK
RAL 9005
M16x1.5
12
10.7
22.0
53.4
39.0
12.0
22
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-12-20-BK10108877
10108877
EBF45-12-20-BK
RAL 9005
M20x1.5
12
12.0
27.0
57.2
39.0
12.0
22
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-17-20-BK10106959
10106959
EBF45-17-20-BK
RAL 9005
M20x1.5
17
13.2
27.0
60.8
46.3
12.0
27
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-17-25-BK10108878
10108878
EBF45-17-25-BK
RAL 9005
M25x1.5
17
15.5
32.0
65.1
46.3
13.0
27
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
50
EBF45-23-25-BK10106960
10106960
EBF45-23-25-BK
RAL 9005
M25x1.5
23
18.2
32.0
73.4
59.7
13.0
36
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EBF45-23-32-BK10108879
10108879
EBF45-23-32-BK
RAL 9005
M32x1.5
23
19.0
38.0
76.4
59.7
13.0
36
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
25
EBF45-29-32-BK10106961
10106961
EBF45-29-32-BK
RAL 9005
M32x1.5
29
26.0
38.0
80.0
68.1
13.0
41
Conduit fitting: PA-FR / ...
IP68
-40°C to 100°C
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BCC - BraceCONDUIT, Conduit clip, BCC, polyamide
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성