피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-SHBZ - Economy OIL Free Bushings - Straight type
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/e_shbz.prj},{NB=E-SHBZ12-10},{TYPE=E-SHBZ},{DD=12},{L=10},{L1=10,12,15,20,25},{D=18},{N=3},{HD=18},{SP=M4x8},{C=0.4},{C2=2.000},{R=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
N
Thickness (N)
[mm]
HD
Housing Dia
[mm]
SP
Rotation Stopper Screw
ⁿ/ₐ
E-SHBZ5-8
E-SHBZ5-8
5
9
2
9
M4x8
E-SHBZ6-8
E-SHBZ6-8
6
10
2
10
M4x8
E-SHBZ8-8
E-SHBZ8-8
8
12
2
12
M4x8
E-SHBZ10-8
E-SHBZ10-8
10
14
2
14
M4x8
E-SHBZ12-10
E-SHBZ12-10
12
18
3
18
M4x8
E-SHBZ13-15
E-SHBZ13-15
13
19
3
19
M4x8
E-SHBZ15-10
E-SHBZ15-10
15
21
3
21
M4x8
E-SHBZ16-10
E-SHBZ16-10
16
22
3
22
M4x8
E-SHBZ20-15
E-SHBZ20-15
20
28
4
28
M5x8
E-SHBZ25-20
E-SHBZ25-20
25
33
4
33
M5x8
E-SHBZ30-25
E-SHBZ30-25
30
38
4
38
M6x16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MDZB - Oil Free Bushings - Dry Bushings - Straight Standard Type
Misumi
29.05.2023
LFZB - 무급유부시-복층LF-스탠다드
Misumi
30.06.2021
RB50 - Reduction sleeves
Elesa
13.05.2024
SHBR - 무급유부시-청동스트레이트내경E7외경r6타입
Misumi
30.06.2021
C-MUBZ, C-MUBZU - Economy Oil Free Bushings - Copper Alloy Straight Standar...
Misumi
15.03.2024
08900 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form A
norelem
30.05.2024
BFLB - 무급유부시-고정밀도타입
Misumi
15.09.2021
JZB - 무급유 부시 - 폴리아세탈 수지 - 스트레이트형
Misumi
30.06.2021
SHBZ - 무급유부시-청동스트레이트내경F7외경m6타입
Misumi
28.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
MPBR - 무급유부시-동합금스트레이트스탠다드-내경E7외경r6타입
Misumi
30.06.2021
MHSR - 주물형 부시하우징유닛
Misumi
30.06.2021
MPBPU - 무급유부시-동합금스트레이트살얇은형-내경G6외경m6타입
Misumi
30.06.2021
C-MPBZ - C-VALUE 무급유 부시 -동합금스트레이트 스탠다드-
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성