피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-LBK LUU, E-LBKM LUU, E-LBKZ LUU - Economy Flanged Linear Bushings - Double Standard Type/Opposite Counterbore Hole Type - Square Flange
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lbk_luu.prj},{NB=E-LBK13LUU},{CH=2},{STOC=},{DDRR=13},{D=23},{L=61},{H=43},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=33},{W=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
E-LBK5LUU
E-LBK5LUU
5
10
28
25
3.5
2.5
4.5
2.1
17
20
E-LBK6LUU
E-LBK6LUU
6
12
35
28
5.0
3.5
6.0
3.1
20
22
E-LBK8LUU
E-LBK8LUU
8
15
45
32
5.0
3.5
6.0
3.1
24
25
E-LBKM10LUU
E-LBKM10LUU
10
19
55
40
6.0
4.5
7.5
4.1
29
30
E-LBKM12LUU
E-LBKM12LUU
12
21
57
42
6.0
4.5
7.5
4.1
32
32
E-LBK13LUU
E-LBK13LUU
13
23
61
43
6.0
4.5
7.5
4.1
33
34
E-LBKM16LUU
E-LBKM16LUU
16
28
70
48
6.0
4.5
7.5
4.1
38
37
E-LBKM20LUU
E-LBKM20LUU
20
32
80
54
8.0
5.5
9.0
5.1
43
42
E-LBKM25LUU
E-LBKM25LUU
25
40
112
62
8.0
5.5
9.0
5.1
51
50
E-LBKM30LUU
E-LBKM30LUU
30
45
123
74
10.0
6.6
11.0
6.1
60
58
E-LBK35LUU
E-LBK35LUU
35
52
135
82
10.0
6.6
11.0
6.1
67
64
E-LBK40LUU
E-LBK40LUU
40
60
151
96
13.0
9.0
14.0
8.1
78
75
E-LBK50LUU
E-LBK50LUU
50
80
192
116
13.0
9.0
14.0
8.1
98
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-LBK__UU, E-LBKM__UU, E-LBKZ__UU - Economy Flanged Linear Bushings - Singl...
Misumi
13.06.2023
LMK_M - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
KTBW series (Square Flange Double type)
TSK
15.09.2023
LMK_UU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMK - 삼익 각형 플랜지 리니어부싱
삼익정공
12.01.2022
21520-01 - Linear ball bearing with square flange, double bearing
norelem
30.05.2024
MDSA, MDSAW - Square Flanged Oil Free Bushings Housing Unit - Built-In Dry ...
Misumi
29.05.2023
E-LBK__DUU, E-LBK__DMUU - Economy Linear Bushing - Square Flange - Medium T...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성