피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-LBF LUU, E-LBFM LUU, E-LBFZ LUU - Economy Flanged Linear Bushings - Double Standard Type/Opposite Counterbore Hole Type - Round Flange
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lbf_luu.prj},{NB=E-LBF13LUU},{CH=2},{STOC=},{DDRR=13},{D=23},{L=61},{H=43},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
E-LBF5LUU
E-LBF5LUU
5
10
28
25
3.5
2.5
4.5
2.1
17
E-LBF6LUU
E-LBF6LUU
6
12
35
28
3.5
2.5
4.5
2.1
20
E-LBF8LUU
E-LBF8LUU
8
15
45
32
5.0
3.5
6.0
3.1
24
E-LBFM10LUU
E-LBFM10LUU
10
19
55
40
6.0
4.5
7.5
4.1
29
E-LBFM12LUU
E-LBFM12LUU
12
21
57
42
6.0
4.5
7.5
4.1
32
E-LBF13LUU
E-LBF13LUU
13
23
61
43
6.0
4.5
7.5
4.1
33
E-LBFM16LUU
E-LBFM16LUU
16
28
70
48
6.0
4.5
7.5
4.1
38
E-LBFM20LUU
E-LBFM20LUU
20
32
80
54
8.0
5.5
9.0
5.1
43
E-LBFM25LUU
E-LBFM25LUU
25
40
112
62
8.0
5.5
9.0
5.1
51
E-LBFM30LUU
E-LBFM30LUU
30
45
123
74
10.0
6.6
11.0
6.1
60
E-LBF35LUU
E-LBF35LUU
35
52
135
82
10.0
6.6
11.0
6.1
67
E-LBF40LUU
E-LBF40LUU
40
60
151
96
13.0
9.0
14.0
8.1
78
E-LBF50LUU
E-LBF50LUU
50
80
192
116
13.0
9.0
14.0
8.1
98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-LBF__DUU, E-LBF__DMUU - Economy Linear Bushing - Circular Flange - Medium...
Misumi
29.05.2023
C-LMK__LUU - Economy Linear Bushing - Square Flange Double Type
Misumi
19.06.2023
STHCB, STHC, SSTHC, ATHC, BTHC - 샤프트홀더 - 브라켓형- 스탠다드 타입장착홀 드릴홀-2면 플랜지
Misumi
09.09.2019
E-LBF__UU, E-LBFM__UU, E-LBFZ__UU - Economy Flanged Linear Bushings - Singl...
Misumi
29.05.2023
C-LMH__LUU - Economy Linear Bushing - Compact Flange Double Type
Misumi
19.06.2023
LMF_UU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
C-HBGA, C-HBGCA - Economy Pulleys For Flat Belt - Short Type
Misumi
09.09.2022
SFK - Ballscrews
SHAC
15.09.2023
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _ - 샤프트-샤프트단 지정 타입
Misumi
27.05.2023
E-LBH__DUU, E-LBH__DMUU - Economy Linear Bushing - Two Side Flange - Medium...
Misumi
29.05.2023
C-LMF__LUU - Economy Linear Bushing - Round Flange Double Type
Misumi
19.06.2023
BGHT - 미니츄어볼가이드용부시 - 플랜지타입
Misumi
30.06.2021
E-LBHM__LUU, E-LBHZ__LUU - Economy Flanged Linear Bushings - Double Standar...
Misumi
15.12.2023
E-LBFP__UU, E-LBFPM__UU, E-LBFP__LUU, E-LBFPM__LUU - Economy Linear Bushing...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성